Brasil | português

Ostfildern, 29 de mai de 2018

Mais eficiência e segurança elevada para as prensas. – A Pilz amplia os minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2 com dois módulos bipolares de saídas de semicondutores PNOZ m EF 8DI2DOT

O novo módulo bipolar de saída de semicondutores PNOZ m EF 8DI2DOT dos minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 da Pilz garante o monitoramento seguro das prensas mecânicas. Com ele, é fácil e seguro controlar as válvulas de segurança das prensas e outros atuadores que precisam ser comutados de forma bipolar. Assim, a operação das prensas mecânicas não se torna apenas mais segura, mas também pode ser gerenciada de forma significativamente mais produtiva.

Os novos módulos bipolares auxiliam os usuários que enfocam a eficiência das suas prensas.

Um módulo para todas as funções de segurança
Muitas funções – uma solução: o novo módulo bipolar de saída de semicondutores conta com duas saídas de segurança com tecnologia de semicondutores que servem para controlar as válvulas de segurança da prensa ou outros atuadores que devem ser ligados de forma bipolar. As oito entradas do novo módulo podem ser configuradas com um tempo de filtro individual para proporcionar uma operação perfeita com diferentes sinais de entrada. Dependendo da aplicação, obtêm-se PL e, conforme a EN ISO 13849-1, e SIL CL 3, conforme a IEC 62061. Em combinação com um dos equipamentos básicos PNOZmulti 2, agora, com o novo módulo de saída de semicondutores PNOZ m EF 8DI2DOT, é possível monitorar com segurança as funções de segurança de uma prensa inteira.

Diversidade de módulos de “prensas”
Os módulos de prensas certificados da ferramenta de software Configurador PNOZmulti tornam o uso simples e econômico. A configuração dos modos operacionais, como operação de ajuste, automático e curso único, monitoramento de um cames mecânico ou de dispositivos de proteção sem contato, também pode ser realizada com facilidade, assim como o controle do vigia de movimentação para o monitoramento da transmissão mecânica da energia à quebra do eixo, o comando da válvula de segurança da prensa e o disparador do curso pela comutação bimanual. Os curtos períodos de engenharia para o planejamento e a criação do projeto ajudam a economizar tempo e dinheiro.

Tudo sob controle, mesmo com aplicações mais complexas
Um programa de módulo independente mIQ com configurações finas específicas para o módulo e 256 linhas de conexão adicionais por módulo de expansão estão configurados na ferramenta de software. O programa do usuário é composto por um programa principal e um ou vários programas de módulo. A configuração dos elementos da prensa ocorre diretamente no programa do módulo, o processamento do programa acontece de forma descentralizada no módulo alcançando, assim, um tempo de ciclo significativamente curto de aproximadamente 3 ms.
O comando da saída é muito rápido, possibilitando tempos de reação de < 8 ms. A consequência são prensas desligáveis com mais rapidez, o que aumenta a segurança do(a) operador(a).

Mais informações sobre os módulos de expansão para os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2

O novo módulo bipolar de saída de semicondutores PNOZ m EF 8DI2DOT dos minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 garante a segurança de uma prensa inteira.
O novo módulo bipolar de saída de semicondutores PNOZ m EF 8DI2DOT dos minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 garante a segurança de uma prensa inteira.

O novo módulo bipolar de saída de semicondutores PNOZ m EF 8DI2DOT dos minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 garante a segurança de uma prensa inteira.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br