Brasil | português

Ostfildern, 9 de abr de 2018

Novos produtos e novas variantes para o sistema modular de portas de proteção da Pilz: sensor de portas de proteção PSENmlock com ligação em série, unidade de botão PITgatebox e destravamento de fuga – Proteção sistemática para cada porta!

O sistema modular de portas de proteção da Pilz oferece soluções individuais de portas de proteção adaptadas de forma ideal às necessidades das mais variadas aplicações. Os usuários se beneficiam com uma ligação em série econômica, um diagnóstico rápido, os elementos adicionais de operação e de botões e um destravamento de fuga opcional. É possível combinar diversos componentes adequados à aplicação. Dessa forma, os usuários adquirem uma solução de portas de proteção individual e adaptada à aplicação em questão. As novidades do sistema de portas de proteção são os sensores de portas de proteção PSENmlock com ligação em série e a unidade de botão PITgatebox.

Os sensores de portas de proteção PSENslock e PSENmlock estão no cerne do sistema modular de portas de proteção. O primeiro oferece monitoramento seguro de posicionamento com bloqueio de processo, e o PSENmlock, por sua vez, pode ser utilizado para proteção de pessoas e de processos até a mais alta categoria de segurança graças ao travamento e ao bloqueio seguros.

Novidade mundial: sensor de proteção inteligente com controle individual
A novidade no sistema de portas de proteção é a disponibilização da variante "PSENmlock com ligação em série" para o sensor da porta de proteção PSENmlock para travamento e bloqueio seguros. Com ela, e em combinação com a solução de diagnósticos Safety Device Diagnostics (SDD) da Pilz, agora é possível controlar também os comutadores e as portas de forma individual e objetiva – bem de acordo com a Indústria 4.0. O custoso cabeamento individual no armário de distribuição torna-se desnecessário. Assim, essa solução de portas de proteção não oferece apenas uma ligação em série econômica, mas também uma alta disponibilidade graças ao diagnóstico abrangente. Desse modo, os tempos de parada são reduzidos significativamente.

Agora como opção no pacote: destravamento de fuga flexível
Duas novas versões do destravamento de fuga estão disponíveis como acessório opcional para os sensores de portas de proteção PSENmlock. Elas podem ser combinadas com todas as variantes do sensor de portas de proteção: o PSENml escape release é conectado diretamente ao equipamento básico por uma haste, enquanto o PSENml escape release cordset é conectado ao PSENmlock por um cabo de tração. Este último permite que o sistema de portas de proteção e o destravamento de fuga sejam montados em espaços separados. Sua instalação é bastante simples e ele requer pouca manutenção, pois o cabo de tração não precisa ficar sob tensão. As duas versões do destravamento de fuga opcional garantem a segurança máxima.

Nova unidade de botão para uma operação simples
A nova unidade de botão PITgatebox para uma operação simples e para o controle dos sensores das portas de proteção faz parte do sistema de portas de proteção, complementando-o. Com a unidade de botão, é possível controlar comandos como ativar, parar ou confirmar a máquina ou a instalação. A robusta unidade operacional pode ser montada fácil e rapidamente nos sistemas de perfis disponíveis no mercado graças ao seu design enxuto. A PITgatebox está disponível em diversas versões e, graças à sua carcaça robusta de zinco fundido sob pressão, é especialmente resistente a choques, vibrações e colisões. Sua carcaça estreita permite economizar espaço durante a instalação. As variantes pré-configuradas com diferentes combinações de botões de pressão, interruptores com chave e botões de parada de emergência oferecem a flexibilidade máxima para cada aplicação individual.

Sistema modular de portas de proteção para todos os casos de aplicação
O pacote do sistema de portas de proteção contém, além dos dois sensores de portas de proteção, diversos acessórios como os diferentes destravamentos de fuga e os tipos de trincos para as portas basculantes ou deslizantes. Uma unidade de botão, que pode ser utilizada com os dois sensores de portas de proteção, completa o sistema. Em parceria com a solução de diagnóstico Safety Device Diagnostics (SDD) e em combinação com a tecnologia de controle da Pilz, surge uma solução completa e econômica para a área de portas de proteção.

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17.

Veja mais informações sobre a nossa exposição na feira aqui

Veja mais informações sobre o sistema modular de portas de proteção aqui

A família dos sistemas de portas de proteção PSENmlock para travamento e bloqueio seguros agora também oferece uma variante para a ligação em série.

A família dos sistemas de portas de proteção PSENmlock para travamento e bloqueio seguros agora também oferece uma variante para a ligação em série.

A família dos sistemas de portas de proteção PSENmlock para travamento e bloqueio seguros agora também oferece uma variante para a ligação em série.