Brasil | português

Ostfildern, 23 de nov de 2017

PSS67 PLC: o primeiro comando CLP do mundo para segurança e automação com grau de proteção IP 67; automação fora do armário de distribuição

Com o PSS67 PLC, a empresa de automação Pilz disponibiliza no mercado o primeiro comando CLP seguro com grau de proteção IP67. O PSS67 PLC pode ser montado diretamente na máquina, fora do armário de distribuição. Dessa forma, os usuários economizam espaço, reduzem os gastos com o cabeamento e ganham mais flexibilidade na alteração de arquiteturas de comando descentralizadas.

As instalações e as linhas de máquinas ampliadas e divididas demandam cada vez mais o trabalho de soluções de automação flexíveis e descentralizadas. Por isso, a Pilz amplia sua oferta de soluções com um comando CLP: o PSS67 PLC da Pilz é o primeiro comando CLP seguro com grau de proteção IP67 para segurança e automação. Devido à eletrônica totalmente encapsulada do módulo, esse comando é robusto principalmente em sua mecânica: ele é protegido contra poeira e contra submersão temporária, além de poder ser utilizado em temperaturas de -30 °C a +60 °C.

Automação dos percursos mais curtos
O PSS67 PLC foi desenvolvido para a automação industrial fora do armário de distribuição. O comando pode ser instalado onde é necessário. Isso reduz significativamente as despesas com cabeamento em comparação com os sistemas baseados em armário de distribuição, além de aumentar a flexibilidade com a implementação de arquiteturas modulares nas instalações.

Segurança e automação em um único sistema
Como um comando CLP seguro, o PSS67 PLC é apropriado para aplicações até a categoria de segurança mais alta, a PL e.
O PSS67 PLC faz parte do sistema de automação PSS 4000. Ele é completamente compatível com os outros comandos do sistema e pode ser facilmente integrado às arquiteturas existentes. Para a programação, estão disponíveis o comprovado software de engenharia PAS4000 nas linguagens de programação conforme a IEC 61131-3 e o editor PASmulti. O PSS67 PLC conta com 16 entradas digitais seguras para a conexão direta de sensores e pode ser combinado com o módulo compacto PSS67 I/O da Pilz, que encaminha os sinais a partir do campo.
Toda a configuração do aparelho pode ser armazenada em um cartão micro SD protegido e integrado. Isso facilita a troca do aparelho, pois é necessário apenas inserir o cartão micro SD. Não é necessária uma nova configuração.

SPS IPC Drives 2017: a Pilz expõe no pavilhão 9, estande 370.

O PSS67 PLC da Pilz é o primeiro comando CLP seguro com grau de proteção IP67. Portanto, ele é adequado sobretudo para tarefas de automação em instalações divididas.
O PSS67 PLC da Pilz é o primeiro comando CLP seguro com grau de proteção IP67. Portanto, ele é adequado sobretudo para tarefas de automação em instalações divididas.

O PSS67 PLC da Pilz é o primeiro comando CLP seguro com grau de proteção IP67. Portanto, ele é adequado sobretudo para tarefas de automação em instalações divididas.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br