Brasil | português

Ostfildern, 21 de dez de 2016

Novas grades de luz PSENopt slim da Pilz para aplicações em condições de espaço críticas – proteção para espaços muito estreitos

Com a família PSENopt slim, a Pilz amplia a sua oferta de barreiras de luz. Com a sua forma construtiva estreita, elas são apropriadas principalmente para aplicações em condições de espaço críticas. Nesses casos, dependendo da exigência, as novas barreiras de luz superestreitas cumprem a sua função de proteção dos dedos e das mãos até o mais alto nível de desempenho (PL) e.

As barreiras de luz PSENopt slim são adequadas para áreas com espaço crítico em máquinas com intervenções cíclicas, por exemplo, trabalhos de colocação ou fornecimento e retirada de material. Graças à função de cascata sem zonas cegas, elas proporcionam proteção eficaz contra trespasse e acesso por trás conforme IEC 61496-2.

Proteção eficaz e muito mais
Com base na indicação de LED, o operador consegue identificar rapidamente as causas mais importantes que são responsáveis pela parada da máquina. Desse modo, a disponibilidade da máquina pode ser aumentada.
As PSENopt slim podem ser instaladas de modo rápido e simples com recursos de montagem compatíveis. Além disso, estão disponíveis inúmeros acessórios para as PSENopt slim como, por exemplo, espelhos defletores e barras de teste.

Equipado para todos os casos de segurança
Para as diferentes aplicações, estão disponíveis algumas variantes: o construtor pode escolher entre as grades de luz dos tipos 2 e 4 conforme EN/IEC 61496-1/-2, bem como as respectivas variantes para proteção dos dedos e das mãos. Pode ser escolhido entre diferentes alturas de campos de proteção – de 150 mm a 1.200 mm.

Em combinação, por exemplo com os relés de segurança PNOZsigma ou com os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti, as PSENopt slim oferecem ao usuário uma solução econômica e completa para a segurança da máquina.

 

Com sua forma construtiva estreita, as PSENopt slim proporcionam altíssima segurança, principalmente em aplicações em condições de espaço críticas. Nesse caso, as barreiras de luz dos tipos 2 e 4 cumprem a tarefa da proteção dos dedos e das mãos de acordo com a exigência.

Com sua forma construtiva estreita, as PSENopt slim proporcionam altíssima segurança, principalmente em aplicações em condições de espaço críticas. Nesse caso, as barreiras de luz dos tipos 2 e 4 cumprem a tarefa da proteção dos dedos e das mãos de acordo com a exigência.