Brasil | português

Ostfildern, 1 de jan de 1970

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 para segurança e automação com ainda mais possibilidades de conexão – maior número, mais rápido, mais flexível

O aparelho básico do sistema de comando configurável PNOZmulti 2 ganhou um acréscimo: como novidade, agora podem ser conectados até 12 módulos de expansão seguros no lado direito e, adicionalmente, está disponível um novo módulo de saída com 14 saídas para semicondutores para aplicações padrão. Com isso, com o PNOZmulti 2 podem ser implementados agora projetos maiores de modo simples e flexível e administrados em paralelo.

Os módulos de expansão permitem uma adequação mais exata da estrutura do comando à aplicação. Isso possibilita uma granularidade mais fina da estrutura, visto que o número dos módulos de entrada e saída ou dos módulos de monitoramento de movimento podem ser escolhidos de modo referido à aplicação, pois o sistema funciona sem entradas e saídas no aparelho básico PNOZ m B1. Desse modo, os usuários economizam custos, já que pagam somente pelas funções de que realmente necessitam. Além disso, o hardware pode ser configurado de modo bem simples por meio da ferramenta de software PNOZmulti Configurator, estando disponível a ajuda online durante a parametrização. E assim os usuários economizam também tempo, além dos custos.

Módulo também para funções de automação
Está disponível um novo um módulo de saída padrão para aplicações de automação. Através de suas 14 saídas para semicondutores, podem ser administradas funções, tais como lâmpadas sinalizadoras ou sinais acústicos. Com ele também os sinais do comando de segurança podem ser transmitidos ao comando operacional. Faz parte disso o aviso do estado dos botões de desligamento de emergência ou de portas de proteção.

Saber o que e de modo mais rápido
Nova a bordo é a conexão ao Modbus/TCP. Ela se realiza diretamente por meio do aparelho básico PNOZ m B1. Os usuários economizam em hardware e podem se comunicar mais rapidamente. Para isso, o aparelho básico PNOZ m B1 oferece um diagnóstico muito prático: um display iluminado e textos de diagnóstico claros – que podem ser ativados por meio da solução de diagnóstico PVIS da Pilz – facilitam o diagnóstico. Também textos específicos do cliente podem ser exibidos no respectivo idioma do país. Assim, por meio de um diagnóstico otimizado, podem ser assegurados curtos tempos de parada e, consequentemente, uma alta disponibilidade da máquina.

Transição tão fácil como para crianças
São possíveis até 1.054 conexões lógicas (linhas de conexão) com o aparelho básico PNOZ m B1 na ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Desse modo, podem ser configurados seguramente também projetos de grande porte. É possível salvar simultaneamente vários projetos em um dispositivo USB, administrados por um gerente de projeto.
Adicionalmente, os usuários podem assumir projetos existentes por meio de uma ajuda de migração da ferramenta de software: o assistente de migração ajuda na conversão do hardware de projetos existentes que deverão ser transmitidos do PNOZmulti ou do PNOZmulti Mini para projetos PNOZmulti 2. Depois da instalação, estará disponível um vídeo para o assistente de migração no PNOZmulti Configurator, na janela "What’s new?". Desse modo, todos os conteúdos de projetos estarão configurados de modo simples e rápido, fazendo com que os usuários poupem tempo e custos em seus projetos.
Outra novidade do PNOZmulti Configurator para o aparelho básico PNOZ m B1 é o módulo de funções para esteiras comutadoras. Com ele, todas as esteiras comutadoras comuns no mercado podem ser monitoradas de modo seguro.

Padrão de segurança mundial para todos os tipos de máquinas
Os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2, como sistemas de comando abertos, podem ser utilizados de modo flexível e em amplas áreas, independentemente do comando operacional ou do comando da instalação de hierarquia superior. Eles cumprem segurança máxima: conforme a aplicação até PL e, e SIL CL 3. O PNOZmulti 2 também está certificado mundialmente e pode ser utilizado de modo independente do tipo de máquina, tipo de instalação, país ou ramo de atividade – Sendo assim, os sistemas de comando configuráveis podem ser utilizados para funções de segurança e de automação em nível internacional. Esta é uma vantagem para o fabricante de máquinas que deseja exportar para o estrangeiro.

Estrutura máxima do sistema de comando configurável PNOZmulti 2: – a partir de agora estão disponíveis até 12 módulos de expansão seguros e um novo módulo de saída padrão para automação.

Estrutura máxima do sistema de comando configurável PNOZmulti 2: – a partir de agora estão disponíveis até 12 módulos de expansão seguros e um novo módulo de saída padrão para automação.
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
Contato da imprensa

Telefone:
Email: