Brasil | português

Ostfildern, 27 de set de 2016

Pilz na SPS IPC Drives 2016: Robótica segura e Smart Factory em foco – Respostas seguras para a automação

Como pode ser implementada de forma segura uma colaboração homem-robô (MRK) autêntica? E como os construtores e usuários mantêm a visão geral também no caso de máquinas e instalações descentralizadas de estrutura modular? Respostas concretas a estas perguntas podem ser obtidas pelos visitantes do estande na feira SPS IPC Drives 2016. Em Nuremberg, o fornecedor de soluções de automação mostrará novos produtos e serviços para a robótica segura bem como para a automação na Smart Factory.

Indústria 4.0: Automatizar sistemas modulares de modo seguro e simples
A estrutura modular de instalações e sistemas é uma chave para uma produção flexível ligada em rede no sentido da Indústria 4.0. Com o demonstrador Smart-Factory totalmente automatizado com soluções da Pilz, a Pilz irá demonstrar em Nuremberg como é possível produzir produtos personalizados de modo rápido, flexível e a custos eficientes. A linha de produção de estrutura modular visualiza a comunicação de sistemas de automação distribuídos, em combinação com o sistema de atuadores e sensores. O sistema de automação PSS 4000 apto para a Indústria 4.0 coordena o fluxograma de todos os componentes de segurança e automação ligados em rede, desde a engenharia até a visualização.
1:0 para Pilz Motion Control: Além disso, em Nuremberg, os visitantes terão acesso ao jogador de mesa robotizado, completamente automatizado com produtos Pilz. Pela ação conjunta do sistema de sensores, controles e tecnologia de acionamento, formam-se jogadas perfeitas que se caracterizam por altíssima precisão e desempenho.

Homem e robô trabalham lado a lado – também sem cerca de proteção
No estande da Pilz na feira, os visitantes vivenciam como homem e robô podem trabalhar juntos com segurança, sem barreiras de proteção físicas. Será demonstrada uma aplicação robótica típica para a indústria, que é protegida com produtos Pilz pelo princípio da delimitação da potência e força, permitindo assim uma estreita colaboração entre homem e máquina. Quando nenhuma pessoa se encontra no raio de ação do robô, a velocidade do robô e, consequentemente, a produtividade do processo são aumentadas.
A aplicação da feira recebeu a certificação CE. Na feira, os especialistas dão esclarecimentos sobre os passos necessários para isso. Um papel fundamental cabe ao novo medidor de colisão PROBmdf. Ele mede as forças atuantes sobre o corpo humano no caso de uma colisão com o robô. A medição de colisão é parte integrante da oferta completa de serviços da Pilz para validação conforme a nova norma MRK ISO/TS 15066.

Novo serviço de gestão energética conforme ISO 50001
Além do tema MRK, a gestão de energia está no foco dos serviços na apresentação na feira: A Pilz oferece suporte a empresas na prática da implementação de uma gestão de energia sistemática, incluindo o auxílio à certificação conforme ISO 50001. Os especialistas da Pilz indicam potenciais de eficiência energética e ajudam a aumentar o poder de concorrência. Por meio da certificação da gestão de energia, as empresas contribuem consideravelmente para a proteção do meio ambiente e do clima.
Novidades nas áreas de sensores, controles e atuadores
Em Nuremberg, a Pilz apresenta uma série de novidades das áreas de sensores, tecnologia de controle e de acionamento e sistemas de diagnóstico e de visualização adequados bem como software.

Novas grades de luz para o tipo 4
As novas grades de luz PSENopt II possibilitam a intervenção segura no processo produtivo e assumem a tarefa de proteger dedos e mãos de acordo com a exigência. Além das primeiras grades de luz já disponíveis do tipo 3, as PSENopt II também estão disponíveis agora como variante do tipo 4. Estas são recomendadas para aplicações até PL e, conforme IEC/EN 61496-1/-2.
Com sua forma construtiva estreita, as novas grades de luz PSENopt slim podem ser utilizadas principalmente em aplicações em condições de espaço críticas bem como em sistemas de portões. Lá as grades de luz dos tipos 2 e 4 igualmente cumprem a tarefa da proteção dos dedos e mãos de acordo com a exigência.

Dispositivo de diagnóstico de segurança: Diagnóstico mais eficiente, disponibilidade aumentada
Agora a chave de segurança codificada PSENcode também pode ser utilizada na forma construtiva compacta com o Safety Device Diagnostics. Este consiste, além de sensores, de um módulo de barramento de campo mais distribuidor e oferece um diagnóstico amplo e simples de equipamentos de segurança. O display integrado no barramento de campo proporciona a obtenção direta de informações de amplos dados de diagnóstico. Assim, as alocações de serviço podem ser reduzidas e a disponibilidade da máquina, aumentada.

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2: Flexibilidade máxima
Agora podem ser conectados, ao equipamento básico PNOZ m B1, até 12 módulos de expansão seguros no lado direito. Adicionalmente, está disponível um módulo de saída com 14 saídas de semicondutores para aplicações padrão não seguras. Desse modo, os usuários obtêm flexibilidade máxima no comando de suas funções de segurança, principalmente em projetos de grande porte.

Nova geração de sistemas remotos I/O
Com a nova geração PSSuniversal 2, a Pilz dá prosseguimento ao histórico de sucesso dos sistemas remotos universais I/O e controles da marca Pilz. O sistema remoto I/O PSS u2 consiste do módulo de comunicação PROFINET e de uma seleção de módulos I/O. Graças a melhorias técnicas e mecânicas, os usuários se beneficiam da economia na questão de tempos e custos.

Desempenho para aplicações Motion exigentes
O sistema de controle Motion Control PMCprimo MC, como solução autônoma, oferece alto desempenho para tarefas de movimento exigentes. O elemento central é o processador de 1,3 GHz. A solução Motion Controller escalonável dispõe de inúmeras interfaces de comunicação (por exemplo, Modbus TCP, CAN ou Profibus DP-S), constituindo-se, desse modo, em uma solução flexível para múltiplas áreas de aplicação.

Cooperação estreita para uma visualização ampla
Com a sua nova solução de visualização PMIvisu, a Pilz visa atingir uma estreita ação conjunta entre hardware e software. PMIvisu consiste de terminais de operação Pilz PMI, em que está pré-instalada a solução de visualização baseada na internet, provida de licença. Com isso, os usuários de soluções de controle da Pilz podem operar, diagnosticar e observar as suas instalações de modo completo.

Perspectiva Pilz 2017
Na feira de Nuremberg, a empresa de automação já fornece uma perspectiva sobre as inovações da Pilz em 2017: por exemplo, será mostrado o protótipo de um tapete de comutação de segurança para aplicações robotizadas. Esse sistema de sensor táctil oferece suporte para a visualização e determinação do local onde se encontram pessoas e representa um caminho muito promissor para alcançar uma dinâmica aumentada da MRK.
Pela primeira vez, a Pilz apresentará uma nova família de botões de parada de emergência que podem ser ativados eletricamente. Estes botões de parada de emergência sinalizam, através da iluminação, se estão ativos ou não.

Em 2017, a Pilz também lançará no mercado um scanner a laser para detecção de áreas de proteção. O scanner permite um monitoramento produtivo de superfícies, graças a sua ligação em série.

A Pilz expõe na ala 9, estande D 370. Mais informações em: https://www.pilz.com/en-INT/sps-ipc-drives

Na SPS IPC Drives 2016 a Pilz demonstra soluções de automação para a Smart Factory. A linha de produção de estrutura modular visualiza a comunicação de sistemas de automação distribuídos, em combinação com o sistema de atuadores e sensores.
Auf der SPS IPC Drives 2016 zeigt Pilz Automatisierungslösungen für die Smart Factory. Die modular aufgebaute Produktionsstraße veranschaulicht die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik.

Auf der SPS IPC Drives 2016 zeigt Pilz Automatisierungslösungen für die Smart Factory. Die modular aufgebaute Produktionsstraße veranschaulicht die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik.