Brasil | português

Ostfildern, 6 de mar de 2014

Novo design para a chave seletora de modo operacional PITmode da Pilz para máquinas-ferramentas - equipada para a utilização internacional

A chave seletora de modo operacional PITmode da Pilz está agora disponível em novo design e opcionalmente com pictogramas para máquinas-ferramentas. Através da utilização de símbolos da norma, ela é ideal para a aplicação internacional. PITmode oferece duas funções em um aparelho compacto: a seleção segura de modos operacionais definidos e a autorização de acesso para a máquina.

Modos operacionais definidos do comando são reconhecidos com segurança: através de auto-monitoração, o PITmode comuta de um modo operacional para o outro. São possíveis cinco modos operacionais configuráveis: operação automática, operação de regulagem, acesso manual sob condições limitadas, modo especial e/ou monitoramento de processo e operação de serviço. Graças à exibição em LED, é possível exibir o modo de operação selecionado atualmente com a mesma segurança contra manipulação como os níveis de autorização. PITmode pode ser utilizado em aplicações até PL d, conforme EN ISO 13849-1 ou SIL CL 2 conforme EN/IEC 62061.

PITmode: Proteção contra acesso e manipulação em um
Além disso, é possível regular a autorização de acesso à máquina: Cada operador recebe, através da chave codificada, acesso às funções da máquina ou aos modos operacionais da máquina liberados para ele. Graças ao número de identificação de chave transmitido sem contato, com base em tecnologia RFID, os níveis individuais de autorização são selecionados no comando da máquina. Assim, o PITmode oferece alta proteção contra acesso e manipulação através da codificação universal.

A Pilz expõe na ala 8, estande D 17. Mais informações em: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe
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
Contato da imprensa

Telefone:
Email: