Den internationale standard EN / IEC 61800-5-2

Standarden IEC 61800-5-2 (i Europa EN 61800-5-2) beskæftiger sig med kravene til Functional Safety for "elektriske motordrev med variabel hastighed". Del 5-2 i den internationale standardserie IEC / EN 61800 er en produktstandard for elektriske drevsystemer med integrerede sikkerhedsfunktioner. Del 5-2 fastlægger kravene til udvikling af sikre drevs Functional Safety.

Producenter får mulighed for at indbygge sikre drev i anlæg og maskiner i overensstemmelse med bestemmelserne i de overordnede standarder EN / IEC 61508 (basisstandard for funktionssikkerhed i elektriske og elektroniske systemer), EN / IEC 62061 (Functional safety for sikkerhedsrelaterede styresystemer) og EN ISO 13849 (maskinsikkerhed) gennem implementering og overholdelse af fastlæggelsen i standarderne.

Standarden EN 61800-5-2 inddeler sikkerhedsfunktionerne i stopfunktioner og andre sikkerhedsfunktioner som f.eks. sikre bevægelsesfunktioner og sikre bremsefunktioner.

Sikre stop-funktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2

Hvis man betragter akser, drejer det sig på den ene side om at forhindre en uventet igangsætning af akser og på den anden side om i en farlig situation på en sikker måde at deaktivere akser, som er i bevægelse. IEC / EN 61800-5-2 definerer tre stopfunktioner, som svarer til de tre stopkategorier 0, 1 og 2 i EN / IEC 60204-1:

 

EN / IEC 60204-1 EN / IEC 61800-5-2
Stop-kategori 0

Sikkert frakoblet moment / Safe torque off STO

Stop-kategori 1 Sikkert stop 1 / Safe stop 1 SS1
Stop-kategori 2 Sikkert stop 2 / Safe stop 2 SS2


Hvis sikkerhedsfunktionerne registrerer fejl eller overskridelse af grænseværdier, skal definerede reaktionsfunktioner påbegyndes. I EN / IEC 61800-5-2 tales der ofte om begrænsning af hastigheder eller positioner. Dette opnås ved, at der udløses standsning af motoren som reaktionsfunktion, hvis grænseværdier overskrides. Men der findes også applikationer, hvor direkte frakobling kun meddeles, når en enkelt akse overskrider en grænseværdi, og en overordnet sikkerhedsstyring sørger for en koordineret nedbremsning af den komplette aksekombination. Eksterne overvågningsmoduler kan også nøjes med at meddele overskridelsen af grænseværdien. Kombineret med en sikker frakoblingssti kan kravene til de normative sikkerhedsfunktioner opfyldes. Med vores PMCprotego DS implementerer du en drevintegreret løsning til overvågning af bevægelser.

Sikre bevægelsesfunktioner i overensstemmelse med EN / IEC 61800-5-2 og sikre overvågningsfunktioner

Ud over stopfunktionerne beskriver IEC 61800-5-2 også såkaldte "sikre bevægelsesfunktioner", der skal reducere risici under driften. En sikker overvågningsfunktion kan betragtes som en supplerende sikkerhedsfunktion: Overvågningsfunktionen er baseret på den normative bevægelsesfunktion. Der meldes om en overskridelse af parametrerede grænseværdier, men der udløses ikke nogen fejlreaktionsfunktion.

Sikre bevægelsesfunktioner Sikre overvågningsfunktioner
Sikker bevægelsesretning (SDI) Sikkert overvåget bevægelsesretning / safely-monitored direction SDI-M
Sikkert begrænset trinmål (SLI) Sikkert overvåget trinmål / safely-monitored increment SLI-M
Sikkert begrænset hastighed (SLS) Sikkert overvåget hastighed / safely-monitored speed SLS-M
Sikkert driftsstop (SOS) Sikkert overvåget driftsstop / safely-monitored operation stop SOS-M
Sikkert hastighedsområde (SSR) Sikkert overvåget hastighedsområde / safely-monitored speed range SSR-M
Sikkert begrænset position (SLP) Sikkert overvåget position / safely-monitored position SLP-M
Sikkert begrænset acceleration (SLA) Sikkert overvåget begrænset acceleration – safely monitored limited acceleration (SLA-M)
Sikkert accelerationsområde (SAR) Sikkert overvåget accelerationsområde – safely-monitored acceleration range (SAR-M)

Brug produkter fra Pilz til sikker bevægelsesovervågning!
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
Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt