Med Safe Motion indsættes sikkerhedsfunktionerne blot via sikkerhedskortet PMCprotego S i servoforstærkeren, og du får dermed en drevintegreret løsning til overvågning af bevægelser. Funktionen STO "Sikkert frakoblet moment" er allerede en del af standardudstyret i servoforstærkeren PMCprotego D. Dermed får du en fleksibel og skalerbar sikkerhedsløsning. Du afgør selv, hvor mange sikkerhedsfunktioner din applikation kræver.
I modsætning til eksterne løsninger kan PMCprotego DS ud over de eksisterende encodersignaler også anvende interne systemværdier som f.eks. klemmespænding, EMK (elektromotorisk kraft) og motorstrømme til sikker bevægelsesregistrering. Ud over den mindre omfattende ledningsføring giver en integreret løsning også den fordel, at der opnås kortere reaktionstider ved fejl.
F.eks. er funktionen Sikkert reduceret hastighed (SLS) til rådighed til klargøring af maskinen. Omformeren overvåger internt hastigheden og reagerer i fejltilfælde væsentligt mere dynamisk, end det er muligt med et eksternt overvågningskredsløb med frakobling af drevet.