Knapenheden PITgatebox

Enkel betjening af dit beskyttelsesdørssystem

Knapenheden PITgatebox

Med knapenheden PITgatebox kan du enkelt og fleksibelt aktivere beskyttelsesdørskontakter og -systemer. Med integrationen af PITreader tilføjes der en yderligere sikkerhedsfaktor – autentificeringen af brugeren. Dette muliggør brugerautorisation med RFID-transponder før betjening af døren. På denne måde kan du sikre, at den rigtige persongruppe har adgang til anlægget, afhængigt af medarbejdernes kvalifikation og opgave.

Kommandoer som aktivering, stop eller kvittering af din maskine kan gennemføres efter den udførte autentificering. Dermed er din maskine beskyttet optimalt mod forkert betjening og sågar manipulation. Takket være det slanke design kan den robuste betjeningsenhed monteres enkelt og hurtigt på gængse profilsystemer.

Især i forbindelse med de sikre beskyttelsesdørssystemer PSENmlock og PSENslock udgør PITgatebox en modulopbygget beskyttelsesdørsløsning fra én og samme leverandør, der er individuelt tilpasset til dine behov – og efter behov med integreret autentificering.

Knapenheden PITgatebox med PITreader card unit – betjeningsenhed med adgangsautorisationssystem

Ved hjælp af individuelle RFID-kort kan medarbejdere autentificere sig via PITgatebox med integreret PITreader card unit. På denne måde sikres det, at kun autoriserede medarbejdere har adgang til anlægget og kan udføre kommandoer som aktivering, stop og kvittering af maskinen.

Adgangsautorisationen gives via det individuelt programmerbare transponderkort PITreader card. Derudover kan allerede eksisterende RFID-kompatible kort i virksomheden bruges, og de velkendte PITreader nøgler kan også fortsat anvendes. Takket være det slanke design kan den robuste betjeningsenhed – ligesom alle PITgatebox-varianter – monteres enkelt og hurtigt på gængse profilsystemer.

Knapenheden PITgatebox med PITreader card unit – betjeningsenhed med adgangsautorisationssystem

Her er et overblik over fordelene ved betjeningsenheden PITgatebox

  • Enkel betjeningsfunktion kombineret med høj kvalitet og godt design
  • PITreader med RFID-nøgle til aktivering af PITgatebox
  • Robust metalhus af trykstøbt zink i IP65 med stor modstandsevne mod stød, vibrationer og kollision
  • Smalt hus til pladsbesparende installation på gængse aluminiumprofilsystemer
  • Fleksibel montering takket være integreret, drejelig monteringsvinkel
  • Enkel og hurtig installation uden ledningsføring takket være M12, 12-polet tilslutning

Knapenhedens anvendelse og applikationsområder

  • Anvendelse af knapenheden til aktivering af maskiner (f.eks. presser) og anlæg
  • Kan anvendes alsidigt sammen med beskyttelsesdørssystemer som PSENmlock og PSENslock, f.eks. på skydedøre og sidehængte døre
  • Kan udføre kommandoer inden for maskin- og anlægsopbygning som f.eks. aktivering, stop og kvittering af anlægget

Vores produktprogram:

Knapenheden PITgatebox

Med knapenheden PITgatebox kan du enkelt og fleksibelt aktivere beskyttelsesdørskontakter og -systemer.

Tilbehør til knapenheden PITgatebox

Her finder du vores tilbehør og reservedele til knapenheden PITgatebox.

Knapenheden PITgatebox med PITreader

Betjeningsenhed med adgangsautorisationssystem til aktivering af beskyttelsesdørsafbrydere og -systemer.
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: pilz@pilz.dk

Hvad kan vi hjælpe dig med?


 

 


* Obligatorisk felt