De sikre trepositionshåndtag PITenable anvendes som manuelt betjente betjeningsenheder, når der arbejdes i maskiners og anlægs farezoner. Det sker, når beskyttelsesanordningens virkning skal annulleres.
Det sikre trepositionshåndtag PITenable
Sikker klargøring og vedligeholdelse med én hånd
Her er en oversigt over dine fordele
- Sikkert arbejde i maskiners og anlægs farezone
- Enkel iagttagelse af processer, mens beskyttelsesdøren er åben
- Beskyttelse af operatøren i tilfælde af overreaktion på grund af forskrækkelse eller panik
- Ergonomisk udformet hus, der giver komfortabel betjening
Her er et overblik over egenskaberne
- Sikkert trepositionshåndtag: Fra-Til-Fra
- Varianter med M12-5-bens-vinkelstik eller med åben kabelende
- Vedligeholdelsesfri
- Enkel fastgørelse med magnet
- Let og stabilt trykpunkt
- Vanskelig at manipulere
Sikker i tre trin: Sikkert trepositionshåndtag Fra-Til-Fra
- Trin 1: Knappen er endnu ikke betjent. Maskinen arbejder med aktiverede sikkerhedsfunktioner.
- Trin 2: Bekræftelsesfunktionen aktiveres, knappen er i midterstilling. Maskinen arbejder, mens beskyttelsesvirkningen fra de bevægelige afskærmninger er annulleret.
- Trin 3: Her træder beskyttelsesfunktionen i kraft, hvis knappen pludselig slippes eller trykkes helt i bund. Maskinen standses omgående. Denne funktion beskytter operatøren, hvis han overreagerer i en forskrækkelsessituation.
Sikkerhed med den godkendte, komplette løsning
Til evaluering af PITenable tilbyder Pilz de sikre evalueringsmoduler PNOZmulti og styringssystemerne i automatiseringssystemet PSS 4000. Dermed er PITenable klar til brug overalt, hvor dine medarbejdere skal have ekstra beskyttelse i farezoner.
Vores produktprogram: Det sikre trepositionshåndtag PITenable
Top
Kontakt
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Teknisk support
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]