Muting er en midlertidig, automatisk deaktivering af en sikkerhedsfunktion under en maskines normale drift. Denne funktion er oftest nødvendig under transport af materiale ind i eller ud af et fareområde. Få en optisk indikation af omgåelse af beskyttelsesanordninger, og advar på denne måde personer mod utilsigtet eller tilsigtet adgang til fareområder. Brug PITsign-muting-lamperne fra Pilz!
PITsign-muting-lamper
Sikker visning af muting-tilstande
Mere end bare en lampe
- Som komponent til overvågning af muting-funktioner eller som komplet løsning sammen med andre Pilz-produkter
- Øgning af menneskers og maskiners sikkerhed ved hjælp af signalering af omgåelse under muting
- Problemfri produktion i muting-områder
- Komplet løsning sammen med godkendte analyseenheder
- Sikker, fejlfri aktivering af muting-lamperne
- Pålidelig overvågning af lysfunktionen
Signaler giver sikkerhed
Under muting-driften skal operatøren gøres opmærksom på den fare, der opstår på grund af omgåelsen af sikkerhedsfunktionen. PITsign-muting-lamperne er specialkonstruerede til denne anvendelse. De lyser, så snart muting-driften startes.
De uovervågede muting-lamper PIT si1.1
- Uovervåget muting-lampe
- Egnet til brug sammen med lystæpperne og -gitrene PSENopt, moduler med bipolare udgange samt sikkerhedsrelæet PMUT X1P
Overvågede muting-lamper PITsi1.2
- Muting-lampe
- til applikationer op til kategori 4 i henhold til EN 954-1, til SIL 3 i henhold til EN/ISO 62061 og til PL e i henhold til EN ISO 13849-1
- 2 halvleder-meldeudgange til advarsel og melding i tilfælde af defekte lyskilder
- Universelt anvendelig med integreret lampeovervågning i henhold til BWS-standard 61496-1/-2
LED-muting-lampe PIT si2.1
- Uovervåget LED-muting-lampe
- F.eks. egnet til brug sammen med PSENopt-lystæpperne og -gitrene, de programmerbare styringssystemer PSS, moduler med bipolare udgange samt sikkerhedsrelæerne PMUT X1P
- Levetid op til 50.000 timer
Lysindikatorenheden PIT si3.1
- Uovervåget lysindikatorenhed
- Signalering af forskellige drifts- og anlægstilstande (rød og grøn lysenhed)
- Signalering af procesfejl og ophold i advarselsområder (gul lysenhed)
Sikre signaler
Brug PITsign-muting-lamperne overalt, hvor en adgangssikring til maskiner eller maskindele overvåges ved hjælp af optoelektroniske beskyttelsesanordninger.
Dette kan f.eks. forekomme i:
- Maskin- og robotceller
- Lasersvejseanlæg
- Anlæg i bilindustrien
Brancheanvendelse
Brug vores lysbomme PSENopt og muting-lamper! Du får den perfekte løsning til håndterings- og ilægningsstationer, hvor en beskyttelsesanordning kortvarigt omgås. Alle Advanced-lysbomme har udvidede funktioner som f.eks. muting, blanking og kaskadeopkobling. Når materiale kører gennem slusen, omgås lysbommen kortvarigt, muting-lampen tændes og forhindrer, at en person betræder fareområdet. Tilbehøret spænder fra omdirigeringsspejle, beskyttelsespæle til stød-, kollisions- og vibrationsbeskyttelse og beskyttelseskabinettet IP6k9k til teststænger.
Vores produktprogram: PITsign-muting-lamper
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]