IP67-moduler

Til installation med IP67 uden styreskab

IP67-moduler

Med PDP67-modulerne tilbyder Pilz løsninger til applikationer decentralt og direkte i arbejdsområdet. Modulerne er modstandsdygtige mod smuds og vand, fordi de opfylder kapslingsklasse IP67. De decentrale moduler optimerer arbejdet med installation og ledningsføring. Du sparer tid, omkostninger og plads i styreskabet.

Ved hjælp af integrationen i smuds- og vandafvisende IP67-huse kan PDP67-modulerne også sørge for sikkerhed i barske industrimiljøer.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området tilslutningsteknik

Direkte tilslutning af sikre sensorer

Produktfoto af de nye ind- og udgangsmoduler PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

PDP67-moduler anvendes direkte i arbejdsområdet og videresender signaler fra de decentralt tilsluttede sensorer i arbejdsområdet til den sikre, lille styring PNOZmulti 2.

Med ind- og udgangsmodulerne PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA) udvider Pilz sin produktportefølje til decentrale applikationer. PDP67-modulerne har ti sikre, digitale indgange og som noget nyt fire sikre halvlederudgange, der f.eks. gør det muligt at tilslutte det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem PSENmlock direkte. Du konfigurerer dit sikkerhedskredsløb i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. Du kan tilslutte op til fire af modulerne, som er udstyret med kapslingsklasse IP67, til PNOZmulti 2 via forbindelsesmodulet PNOZ m EF PDP-Link. Op til fire sikre sensorer pr. PDP67-modul – i alt op til 64 sensorer – kan således overvåges fleksibelt i arbejdsområdet. Der fås en variant med forskruning i rustfrit stål til brug i fødevareindustrien. M12-stikforbindelser, to 5-polede og to 8-polede, forbinder enkelt og hurtigt sensorer og aktuatorer til PDP67-modulet.

  • Omfattende ledningsføring bortfalder
  • Reducerer omkostningerne ved udvidelse og idrifttagning af modulopbyggede produktionsanlæg

Bestil i e-shoppen

Reducer omkostningerne med decentral periferi!

Produktbillede med hvid baggrund

Det nye decentrale ind- og udgangsmodul PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION kan parametreres fra softwareversion 11.4.0 af PNOZmulti Configurator og har otte sikre, digitale indgange og fire sikre halvlederudgange. Otte udgange kan konfigureres som standard, testimpuls eller 24 V. Der er mulighed for fire 5-polede M12-stikforbindelser til direkte tilslutning af f.eks. de kodede beskyttelsesdørskontakter PSENcode eller sikkerhedslysgitrene PSENopt II. Til brug i fødevareindustrien fås også varianten PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION med forskruning i rustfrit stål.

Bestil i e-shoppen

Decentral sikkerhed til modulopbyggede anlæg

Fleksible og modulopbyggede automatiseringsløsninger kræver I/O-systemer, der giver person- og procesbeskyttelse direkte ved det farlige sted. Det muliggør det nye PDP67 PN med Profinet/Profisafe-interface. Takket være kapslingsklasse IP67 og det robuste zinkhus er det optimalt egnet til placering ved maskinen, uden for styreskabet. Det sørger pålideligt for sikkerheden ved temperaturer fra -30°C til 70°C!

I/O-modulet er enkelt at konfigurere og integreres problemfrit i eksisterende Profinet/Profisafe-netværk. Muligheden for at undvære styreskabe og anvendelsen af den enkle M12-stikforbindelse reducerer arbejdet med ledningsføring betydeligt. Det sparer tid ved idrifttagning og muliggør enkel udvidelse af modulopbyggede produktionsanlæg. Takket være universaltilslutninger, der både kan konfigureres som ind- og udgange, skal brugerne kun have én variant af modulet PDP67 PN på lager. Det sparer plads på lageret!

Bestil i e-shoppen

PDP67 PN med Profinet/Profisafe-interface

IO-Link Safety Master PDP67

Produktbillede af IO-Link Safety Master PDP67

IO-Link Safety Master PDP67 giver som allround-modul mange muligheder for tilslutning af forskellige moduler, herunder IO-Link og IO-Link Safety, sikre ind- og udgangssignaler samt standardsignaler. Derudover udvider den funktionerne i en almindelig IO-Link-master med muligheden for sikker kommunikation inden for Functional Safety. IO-Link Safety Master er det decentrale interface til den overordnede sikkerhedsstyring og muliggør punkt-til-punkt-forbindelse helt ud til arbejdsområdet. Endvidere har modulet konfigurerbare porte, gennem hvilke der både kan bearbejdes sikre ind- og udgangssignaler.

Yderligere oplysninger om IO-Link Safety Master PDP67

Enkel installation af IP67-moduler – dine fordele

  • Mindre ressourceforbrug i forbindelse med planlægning og konstruktion ved hjælp af enkel installation
  • Intet behov for styreskab
  • Du kan implementere et modulopbygget maskinkoncept
  • Kan anvendes op til kapslingsklasse IP67
  • Mindre arbejde med ledningsføring

IP67-modulernes egenskaber

IP67-modulernes egenskaber
  • Reduceret ledningsføring ved hjælp af plug-and-play med standardiserede M12-stikforbindelser
  • Installation næsten overalt takket være kompakte og robuste huse
  • Decentral installation af sikkerhedsrelateret, digital sensor- og aktuatorteknologi
  • Enkel konfiguration ved hjælp af gennemprøvede PILZ-værktøjer
  • Integreret webserver til hurtig fejldiagnose (PDP67 PN)
  • Universelt konfigurerbare, sikre ind-/udgange (PDP67 PN)
  • Anvendelse i højder op til 5.000 m

Egenskaber / produkter

De passive fordelere PDP67 F 4 code

De digitale indgangsmoduler PDP67 F 8DI ION (VA)

De decentrale indgangsmoduler PDP67 F 8DI ION PT

De decentrale ind- og udgangsmoduler
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

De decentrale ind- og udgangsmoduler
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Profinet/Profisafe Module PDP67 PN

Bestillingsnummer

773603

773613 – med forskruning i rustfrit stål

773600

773614 – med forskruning i rustfrit stål

773616

 

772610

772611 – med forskruning i rustfrit stål

772600

772601 – med forskruning i rustfrit stål

4R000001

 

Busprotokol - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe / Profinet
Mulighed for kaskadekobling
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Plug-and-play M12-stik
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diagnose-LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konfiguration - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Antal ind- og udgange 4 Indgange 8 sikre indgange / standardudgange, konfigurerbare 8 sikre indgange / standardudgange, konfigurerbare 10 sikre indgange / 4 sikre halvlederudgange; 8 udgange
kan konfigureres som standard, testimpuls eller 24 V; tilslutninger 2 x M12 5-polet og 2 x M12 8-polet.
8 sikre indgange / 4 sikre halvlederudgange; 8 udgange kan konfigureres som standard-, testimpuls- eller 24-V-udgange, 4 x 5-polet M12-hunstik.

Op til 12 sikre, digitale indgange (konfigurerbare), op til 6 sikre, digitale udgange (konfigurerbare), 2 sikre, digitale udgange 2-polede

Hus Plast Plast Plast Plast Plast Trykstøbt zink
Tilslutning

PSENcode PSENslock

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 Vilkårlig Profinet/Profisafe Controller
Til e-shoppen Bestil nu Bestil nu Bestil nu Bestil nu Bestil nu Bestil nu

Decentralt og passivt – decentraliseret sikkerhed

muliggør enkel konfiguration og installation i Profinet/Profisafe-netværk. De udvider således vores produktserie med PDP'er og kan integreres i netværket med remote-I/O-systemerne PSSuniversal 2. Takket være fleksibelt konfigurerbare I/O-porte kan der både tilsluttes sensorer og aktuatorer til et IP67-modul. Modulet kan således anvendes meget fleksibelt til mange forskellige applikationer. Samtidig forenkles din lagerstyring! Takket være det robuste zinkhus klarer det temperaturer fra -30° til 70°C.

Den muliggør tilslutning af op til fire sensorer af typen PSENslock eller PSENini. Ud over muligheden for tilslutning til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti, PNOZmulti Mini og PNOZmulti 2 er sikkerhedsrelæerne PNOZsigma også til rådighed.

De digitale moduler PDP67 i kapslingsklasse IP67 videresender signaler fra de decentralt tilsluttede sensorer i arbejdsområdet til evalueringsmodulet for de små styringer PNOZmulti 2. Der kan tilsluttes op til 64 sensorer og aktuatorer. Omfattende ledningsføring bortfalder. På denne måde reducerer du omkostningerne ved idrifttagning og udvidelse af dine maskiner og produktionsanlæg.

Decentralt og passivt – decentraliseret sikkerhed

Brancheanvendelse – overalt, hvor decentralisering er vigtig

Vores produktprogram: IP67-moduler

Tilbehør til IP67-moduler

Der er forskellige tilbehørsdele som f.eks. forbindelses- og tilslutningskabler samt adaptere til rådighed.

Netværksmoduler

Fleksible og modulopbyggede automatiseringsløsninger kræver I/O-systemer, der giver person- og procesbeskyttelse direkte ved det farlige sted. Det er muligt takket være PDP67-moduler med Profinet/Profisafe-interface og kommunikationsstandarden IO-Link Safety.

Passiv fordeler

Passive fordelere optimerer arbejdet med installation og ledningsføring, fordi der ikke behøves ekstra, dyr hardware. Med M12-tilslutningsteknikken kan der via den passive fordeler tilsluttes op til fire PSENcode til en vilkårlig analyseenhed (f.eks. PNOZ X, PNOZsigma).
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt