6. nov. 2025

IO-Link Safety Master PDP67

Første TÜV-certificerede IO-Link Safety Master

Videreudviklingen af IO-Link-teknologien muliggør problemfri kommunikation – lige fra styringsniveau til integration af sikkerhedsrelaterede sensorer og aktuatorer. IO-Link Safety Master PDP67 fra Pilz giver som allround-modul mange forskellige muligheder for tilslutning af forskellige moduler, herunder IO-Link og IO-Link Safety, sikre ind- og udgangssignaler samt standardsignaler. Derudover udvider den funktionerne i en almindelig IO-Link-master med muligheden for sikker kommunikation inden for Functional Safety. IO-Link Safety Master er det decentrale interface til den overordnede sikkerhedsstyring og muliggør punkt-til-punkt-forbindelse helt ud til arbejdsområdet. Endvidere har modulet konfigurerbare porte, gennem hvilke der både kan bearbejdes sikre ind- og udgangssignaler.

Produktbillede af IO-Link Safety Master

Her er en oversigt over dine fordele:

  • Maksimal fleksibilitet takket være passende tilslutningsmuligheder for IO-Link, IO-Link Safety, sikre ind- og udgangssignaler, standardsignaler, OSSD
  • Universelt konfigurerbare, sikre ind-/udgange
  • Decentral installation af sikkerhedsrelaterede, digitale moduler i arbejdsområdet
  • Installation næsten overalt takket være kompakt og robust hus
  • Kan anvendes op til kapslingsklasse IP67 / IP69K
  • Reduceret ledningsføring ved hjælp af plug-and-play med standardiserede M12-stikforbindelser
  • Enkel konfiguration ved hjælp af gennemprøvede PILZ-værktøjer
  • Integreret webserver til hurtig fejldiagnose

Egenskaber:

  • 4x IO-Link Safety Ports
  • 4x porte med hver to konfigurerbare, sikre, digitale ind- eller udgange
  • Profinet / Profisafe Device
  • Interface: M12, porte med 5 ben
  • Kapslingsklasse: IP67 / IP69K
  • Hus: trykstøbt zinkmetal
  • Omgivende temperatur: -30 °C til +70 °C
  • Functional Safety: PLe / SIL3
  • Anvendelse i højder op til 5.000 m

Pilz IO-Link Safety-systemet

Grafisk illustration af det komplette Pilz IO-Link Safety-system

Til IO-Link Safety tilbyder Pilz ud over IO-Link Safety Master et komplet system bestående af master, moduler i arbejdsområdet som f.eks. sikkerhedssensorer samt passende kabler og konfigurationsværktøjer. Den komplette pakke forenkler dermed integrationen af IO-Link Safety-teknologien i maskiner og anlæg. Pilz leverer således det komplette system fra én og samme producent – sikkert og pålideligt.

IO-Link Safety – kommuniker sikkert helt ud til arbejdsområdet

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt