Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772610","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION","price":"3282.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Som på fig.
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
Produktnummer: 772610
GTIN: 4046548105407
Decentralt ind-/udgangsmodul til PNOZmulti 2, kapslingsklasse IP67,
tilslutning via forbindelsesmodul PDP-Link, 10 sikre digitale indgange,
4 sikre udgange, 8 udgange kan konfigureres som standard, testimpuls
eller 24 V, tilslutninger 2 x M12 5-polet og 2 x M12 8-polet.
Styk
Din pris
Kr.3,282.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Decentralt ind-/udgangsmodul til PNOZmulti 2, kapslingsklasse IP67, tilslutning via forbindelsesmodul PDP-Link, 10 sikre digitale indgange, 4 sikre udgange, 8 udgange kan konfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, tilslutninger 2 x M12 5-polet og 2 x M12 8-polet.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anvendelsesområde | Standard/Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Formål med U2 | Load Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
| Maks. modulsikring | 10 A |
Indgange
| Antal indgange | 10 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V |
| Indgangstype iht. EN 61131-2 | 1, 3 |
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Halvlederudgange
| Funktion halvlederudgang |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Jævnspænding på udgang | 24 V DC |
| Potentialadskill. af HLU | ja |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Tilladte belastnin. 1pol. udg. |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -30 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | 10g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | IEC 60664-1 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 (not evaluated by UL) |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Eingang und int. Busspannung |
| Type af potentialadskillelse 1 | Basisisolierung |
| Potentialadskillelse 2 mellem | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Type af potentialadskillelse 2 | Basisisolierung |
Mekaniske data
| Husets materiale |
PBT
Valox 855 PET |
| Husets materiale kodning | PC |
| Tilslutningsklemme | M12 |
| Klemmetype | schraubverriegelt |
| Mål, højde | 162 |
| Mål, bredde | 60 |
| Mål, dybde | 30 |
| Nettovægt | 315 |
| Bruttovægt | 332 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105407 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |