text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
2 produkter fundet
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, modul, kapslingsklasse IP67, styringssystem I/O, Failsafe og Standard, 2 M12-porte, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datapost I&M 0 og 1-4, digitale ind- og udgange, 6/12 indgange, testimpulsudgange med 24 V DC 0,25 A, 6/0 udgange, halvleder, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, 2 udgange, halvleder, 2 A,topolet, omskifter til 24 V (O0+) og 0 V (O0-), kortslutningssikret,overbelastningssikret, spændingsforsyning, tilførsel Device Supply 24 V DC 16 A, tilførsel Load Supply 24 V DC 16 A, potentialadskillelse, tilslutningfunktionsjord.

Kr.6,854.00
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Decentralt feltmodul til failsafe- og standardapplikationer,kapslingsklasse IP67/IP69K, M12-hunstik, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, post I&M 0 og 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master med 4 porte (V1.1.3), maks. 8 konfigurerbare, sikre, digitale ind-/udgange, testimpulsudgange med 24 VDC 0,25 A, halvlederudgang 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilførsel Device Supply 24VDC 16 A, tilførsel Load Supply 24 VDC 16A, potentialadskillelse, tilslutning funktionsjord

Kr.8,360.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug