Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773616","name":"PDP67 F 8DI ION PT","price":"1417.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010200212720480NN"]}
Som på fig.
PDP67 F 8DI ION PT
Produktnummer: 773616
GTIN: 4046548081107
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V, plasttilslutninger.
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.1,417.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, plasttilslutninger.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Supply |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Forsyningsspænding U1 til UL | 24 V DC klasse 2 |
| Effektforbrug DC | 1.2 |
| Klemsp.indukt. laster frakobl. | -45 V |
| Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Indgange
| Antal indgange | 8 |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Halvlederudgange
| Funktion halvlederudgang |
Testimpulsudgang
24 V DC-udgang Standardudgang |
| Jævnspænding på udgang | 24 V DC |
| Potentialadskill. af HLU | nej |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-30
60 |
| Omgiv. temp. med UL | 40 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-8
EN 55011: class A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | IEC 60664-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
| UL kapslingsklasse (type) | Type 1 hus |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | Elastollan 1185A |
| Husmateriale overdel | Valox 553 GF30 |
| Tilslutningsklemme | M12 |
| Klemmetype | skruelåst |
| Mål, højde | 133 |
| Mål, bredde | 61 |
| Mål, dybde | 31 |
| Nettovægt | 190 |
| Bruttovægt | 210 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548081107 |
| Volumen | 0.354 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
Ekstra tilbehør
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.231.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.295.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.548.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.229.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.276.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.370.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.725.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.515.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.304.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.323.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.407.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.220.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.238.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.323.00
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af sensorerne PSENmag
(sikkerhedsafbryder)/PIT en1.0 (bekræftelsesknap) til PSS67 og PDP67.
Kr.217.00
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til
tilslutning af en PSENcode-sensor (kodet sikkerhedsafbryder) til
PSS67 og PDP67.
Kr.251.00
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til
tilslutning af en PSENslock-sensor (sikker beskyttelsesdørsovervågning)til
PSS67 og PDP67.
Kr.251.00
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.116.00
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.176.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.278.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.420.00
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.134.00