text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

Produktnummer: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, modul, kapslingsklasse IP67, styringssystem I/O, Failsafe og Standard, 2 M12-porte, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datapost I&M 0 og 1-4, digitale ind- og udgange, 6/12 indgange, testimpulsudgange med 24 V DC 0,25 A, 6/0 udgange, halvleder, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbela...  Mere

Styk

Din pris

Kr.6,854.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PDP67, modul, kapslingsklasse IP67, styringssystem I/O, Failsafe og Standard, 2 M12-porte, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datapost I&M 0 og 1-4, digitale ind- og udgange, 6/12 indgange, testimpulsudgange med 24 V DC 0,25 A, 6/0 udgange, halvleder, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, 2 udgange, halvleder, 2 A,topolet, omskifter til 24 V (O0+) og 0 V (O0-), kortslutningssikret,overbelastningssikret, spændingsforsyning, tilførsel Device Supply 24 V DC 16 A, tilførsel Load Supply 24 V DC 16 A, potentialadskillelse, tilslutningfunktionsjord.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U1 Device Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 480  
Potentialadskillelse U1 ja  
Formål med U2 Load Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Potentialadskillelse U2 ja  
Antal digitale indgange 6  
12  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Indgangstype iht. EN 61131-2 1, 3  
Software-filtertid 0 ms ... 10 ms  
Potentialadskillelse indgange ja  
Forsyningsspænding indgange Device Supply  
Forsyningsspnd. for 1pol udg. Device Supply  
Potentialadskill. af HLU ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Tilladte belastnin. 1pol. udg. ohmsk  
induktiv  
kapacitiv  
Antal 2-polede HL-udgange 2  
Forsyningsspnd. for 2pol udg. Load Supply  
HL-udg. 2-pol. kortslut.-sikr. JA  
Antal testpulsudgange 12  
PROFINET IO-specifikation V2.33  
PROFINET overensstemm.-klasser C  
PROFIsafe-version V2.6  
Indstillelig overf.hastPROFINE 100 Mbit/s  
Indstill. overf.hast.PROFINET automatisk  
PROFINET certificering PNO  
Producentkode PROFINET 092Fh  
Stiktype PROFINET-interface M12  
PROFINET type IO-Device  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -30  
70  
Omgiv. temp. med UL
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 200 m/s²  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
UL kapslingsklasse (type) type 1  
Potentialadskillelse 1 mellem Load Supply og Device Supply  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Potentialadskillelse 2 mellem Ethernet og Device Supply  
Type af potentialadskillelse 2 Funktionsisolering  
Potentialadskillelse 3 mellem Ethernet og Load Supply  
Type af potentialadskillelse 3 Funktionsisolering  
Husets materiale GD-ZnAl4Cu1  
Tilslutningsklemme M12  
Klemmetype skruelåst  
Mål, højde 257.8  
Mål, bredde 61.3  
Mål, dybde 34.5  
Nettovægt 980  
Bruttovægt 1000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088083  
Volumen 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1