16. 12. 2025

Bezpečné dynamické monitorování procesních hodnot s malým řídicím systémem PNOZmulti 2

Pro začátek jeden příklad z vodíkového průmyslu V projektu HY.City.Bremerhaven se z přebytečného elektrického proudu vyrábí vodík a bezpečně se skladuje ve vysokotlakých zásobnících. Předávací proces spolehlivě sleduje bezpečnostní malý řídicí systém PNOZmulti 2 firmy Pilz pomocí zabezpečeného zpracování analogových hodnot a monitorováním příslušných parametrů a kritických mezních hodnot tlaku, teploty, rychlosti ukládání a odběru poskytuje ochranu před riziky souvisejícími s výbušnou směsí plynů. Programový blok „Bezpečné monitorování rampy“ integrovaný do softwarového nástroje PNOZmulti Configurator umožňuje přesné nastavení mezních hodnot a jejich dynamické monitorování. 

V našem návodu s konkrétními příklady se dozvíte, jak jednoduchý může být výběr hardwaru a jak snadné je zpracovat uživatelský program! Nezáleží ani na uživateli, ani na oboru – s bezpečnostním analogovým modulem PNOZmulti 2 najdete vždy ten nejlepší způsob pro monitorování procesních hodnot!

Maximální bezpečnost a přesnost pro náročné průmyslové procesy

Zárukou spolehlivosti je PNOZ m EF 4AI, bezpečnostní analogový vstupní modul konfigurovatelného malého řídicího systému PNOZmulti 2. Bezpečně a přesně zaznamenává a sleduje analogové procesní hodnoty jako tlak, teplota, hladina, průtok a četné další fyzikální hodnoty podle potřeb konkrétního procesu. Mimořádně důležitá je ovšem přesnost zabezpečení 1 % (u každého vstupu). Právě ta hraje ve vodíkovém průmyslu rozhodující roli. Při tlaku 1000 bar v zásobníku vodíku činí rozdíl – při běžně uváděné přesnosti 5 % – 10 bar oproti 50 bar! 

Výhody pro uživatele

  • Vyšší bezpečnost procesu
  • Včasná detekce chyb
  • Zkrácené prostoje
  • Přesné řízení a diagnostika

Přehled charakteristických znaků

  • Bezpečnostní analogové vstupy (4 x 4–20 mA): Modul nabízí čtyři vzájemně nezávislé bezpečnostní analogové vstupy s měřicím rozsahem 0–25 mA, rozlišením 15 bit a polaritním bitem.
  • Flexibilní škálování a parametrizace: Pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator lze analogové naměřené hodnoty převádět na číselné veličiny s libovolnou měrnou jednotkou. Velmi snadno je možné nakonfigurovat funkce jako monitorování mezní hodnoty, aritmetické výpočty (např. vytvoření průměrné hodnoty, diferenční tlak) a ověření důvěrohodnosti. 
  • Certifikovaná bezpečnost do PL e / SIL 3
  • Přesnou analogovou hodnotu lze pro účely diagnostiky převést do sběrnice Fieldbus nebo serveru OPC.

Dynamické monitorování procesu znamená, že analogové procesní hodnoty jako např. tlak, jsou nejen zaznamenávány, ale také průběžně a inteligentně sledovány – s cílem včas rozpoznat odchylky a rychle na ně reagovat.

Co konkrétně znamená „dynamicky“ :

  • Zpracování naměřených hodnot v reálném čase přímo v modulu
  • Mezní hodnoty schopné přizpůsobení a monitorování oblasti s možností pohotové konfigurace
  • Aritmetické funkce jako vytvoření průměrné hodnoty nebo výpočet diferenčního tlaku pro inteligentní vyhodnocení
  • Škálování a prověření hodnověrnosti pro zajištění správných hodnot
  • Rychlé doby reakce při překročení mezní hodnoty nebo při výskytu nepravidelností

I Vy můžete využívat výhod bezpečnostních analogových modulů PNOZmulti 2

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole