Řešení automatizace pro oblast konečných obalů

Příklad aplikace – automatizace End-of-Line

Zejména v oblasti automatizace End-of-Line jsou často využívány robotické aplikace, např. při ukládání krabic na palety, balení palet a svařování. I zde má maximální prioritu ochrana pracovníků, přičemž obvykle bývá zajištěna ochrannými kryty. V případě údržby nebo poruchy funkce je však nutné stroj rychle a bezpečně uvést znovu do provozu, aby se minimalizovaly neproduktivní prostoje.

Zabezpečení přístupu a blokování ochranných dveří, zajištění proti opětovnému spuštění zařízení v robotické buňce, diagnostika a vizualizace pro rychlé vyhledávání problémů nebo bezpečná přeprava obalových materiálů transportními vozidly (FTF) a transportními systémy (FTS) bez řidiče – máme vhodné řešení automatizace pro jakékoli potřeby konečného balení.

Bezpečnost při balení palet do fólií a jejich svařování

Například při bezpečném monitorování stroje pro smršťování fólií je v důsledku vysokých teplot nutné kromě bezpečnosti pracovníků zajistit také vysokou využitelnost stroje. Pro takový případ je vhodné bezpečné kompletní řešení zahrnující radarový systém PSENradar a konfigurovatelný malý řídicí systém PNOZmulti 2včetně hodnocení shody pro celý stroj. Řešení je vhodné zejména pro aplikace do PL d/ kat. 3 podle EN ISO 13849-2 v drsném, i znečištěném a prašném prostředí.

Aplikace – stroj pro natahování fólií

Zabezpečení pásových dopravníků pro přísun a odebírání materiálu pomocí světelných závor

Příklad aplikace – zabezpečení pásových dopravníků

Funkce Muting umožní přísun, příp. odsun materiálu pásovým dopravníkem, aniž by bylo nutné výrobní proces přerušit. Bezpečnostní funkci Muting lze nakonfigurovat v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator a bezpečně ji monitorovat prostřednictvím malého řídicího systému PNOZmulti 2. Bezpečnostní světelné závory PSENopt II poskytují podle požadavku ochranu prstů, rukou a těla a jsou navrženy jako typ 3 příp. typ 4 pro aplikace do PL d příp. PL e podle EN IEC 61496.

Bezpečnostní světelné závory PSENopt II lze navíc použít i tam, kde je zapotřebí spolehlivě monitorovat přístup k robotické buňce. Jakmile dojde k přerušení paprsků bezpečnostní světelné závory, nebezpečný pohyb robota se okamžitě a spolehlivě zastaví. Výrobu lze obnovit teprve po opuštění nebezpečné zóny a potvrzení prostřednictvím malého řídicího systému PNOZmulti 2. Získáte tedy hospodárné kompletní řešení od jednoho dodavatele. Diagnostika PVIS schopná spolupráce s PNOZmulti 2 pomáhá textovým hlášením k rychlé nápravě problému a brání tím zbytečným prostojům.

Flexibilní zabezpečení bezpečnostních bran modulárním systémem ochrany

Na úseku konečného balení vybaveného paletovacími zařízeními nebo roboty je . Modulární systém ochranných dveří umožňuje vytvoření flexibilní kombinace pro Vaše individuální potřeby monitorování bezpečnostních bran s volitelným oprávněním přístupu. Naši nabídku je možné individuálně kombinovat podle Vašich potřeb a zahrnuje vše od bezpečného hlídání procesu pomocí PSENslock nebo blokování a přidržení pomocí senzoru ochranných dveří PSENmlock přes vhodné příslušenství jako modul dveřní kliky PSENmlock s integrovaným aktuátorem a integrovaným únikovým uvolněním až po tlačítkovou jednotku PITgatebox pro jednoduchou obsluhu celého systému ochranných dveří. Dostupné i s integrovaným systémem přístupových oprávnění PITreader pro autentifikaci uživatelů. Samozřejmě lze využít i diagnostiku a bezpečné sériové zapojení, které nabízí Safety Device Diagnostics. Řídicí úlohy bezpečně a spolehlivě zajistí konfigurovatelný malý řídicí systém PNOZmulti 2. Sestavte si vlastní řešení na míru!

Aplikace s modulárním systémem ochranných dveří

Bezpečná přeprava materiálu transportními vozidly bez řidiče

Příklad aplikace – přeprava materiálu transportními vozidly bez řidiče

Při transportu obalového materiálu nebo europalet musí být trvale zajištěna bezpečnost pracovníků, ale i prostředí, ve kterém se pohybují transportní vozidla a systémy bez řidiče (FTF / FTS). Na základě ISO 3691-4 Vás podpoříme při zavádění transportních systémů bez řidiče od koncepce až po uvedení do provozu, včetně hodnocení shody.

V případě bezpečné přepravy palet přebírá bezpečnostní laserový skener PSENscan v kombinaci s modulárním bezpečnostním relé myPNOZ zabezpečení a dynamickou navigaci transportního systému bez řidiče. Díky předem připraveným modulům ROS přitom může být velmi snadno integrován. Řešení AGV zahrnuje kromě toho ovládací a signalizační zařízení PITestop a PITsign. To zaručuje ochranu před manipulací. Využijte úsporu času a nákladů, kterou nabízí naše poradenství a dokonale navzájem sladěné komponenty.

Další informace o obalové technice

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole