Bezpečnost integrovaná do pohonu - PMCprotego DS

Bezpečnost integrovaná do pohonu - PMCprotego DS

Safe Motion umožní vložit bezpečnostní funkce pomocí bezpečnostní karty PMCprotego S jednoduše do servozesilovače a získat tak řešení pro monitorování pohybu integrované do pohonu. Funkce STO "bezpečně vypnutý moment" je již v základní výbavě servozesilovače PMCprotego D obsažena. PMCprotego nabízí flexibilní a řešení bezpečnosti s možností rozšiřování. Vy sami si rozhodnete, kolik bezpečnosti je zapotřebí pro Vaši aplikaci.

Na rozdíl od externích řešení umí PMCprotego DS kromě signálů z enkodérů, které jsou již k dispozici využít pro bezpečné monitorování pohybu i další interní systémové veličiny, např. napětí svorek, elektromotorickou sílu nebo motorový proud. Kromě nepatrných nároků na propojení nabízí integrované řešení i výhodu kratší doby odezvy na chybu.

Při seřizování stroje je například k dispozici funkce bezpečně redukované rychlosti (SLS). Měnič interně monitoruje rychlost a v případě chyby reaguje podstatně dynamičtěji, než by to dokázala externí kontrola s odpojením pohonu.

Vaše výhody s PMCprotego DS

  • vysoce dynamické, krátké doby reakce
  • krácené doby vystrojování, rychlé uvedení do provozu
  • bezpečnost nezávislá na systému snímačů
  • softwarový nástroj se snadným ovládáním
  • vysoká využitelnost díky individuálně konfigurovatelným funkcím monitorování pohybů
  • jednoduchá výměna přístrojů díky paměťové kartě SD (standardní a bezpečnostní konfigurace)
  • Integrovaná diagnostika PVIS
  • nižší náklady na propojení
  • více funkcí a větší komfort v důsledku využívání interních systémových veličin
  • nejvyšší bezpečnostní úroveň PL e vyžaduje pouze systém standardní odezvy

Vlastnosti řešení Safe Motion

Příklady použití PMCprotego DS

  • Obráběcí centra, strojírenství
  • Kontrola/monitorování procesu
  • Transportní systémy bez řidiče, např. ve skladech s vysokými regály
  • Systém Pick & Place s využitím robotů v průmyslu balení
  • Konstrukce plošin
  • Paletizace
Příklady použití PMCprotego DS
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz