機器人安全與整合

目標

由於價格實惠且易於教導,機器人逐漸與機械設備和自動化生產線整合。其可用於達成具高產能的可重複性。機器人也用於在許多不同領域進行危險任務,例如物料搬運、組裝、焊接、工具機裝載與卸載、塗裝、噴塗等。

將機器人整合到製造運作中,安全至關重要。研究指出,許多機器人事故發生在非例行操作條件期間,例如編程、維護、測試、設置或調整。在這些操作期間,工作人員可能暫時身處機器人的作業區間內,其中意外操作可能導致受傷。

此訓練之目的是要讓整合機器人應用的人員,了解機器人和協作應用安全的基本要求。這包含機器人和機器人整合相關的國際標準 ISO 10218-1 和 2 範圍的概述。訓練課程涵蓋機器人分類、網路安全、風險評估與風險降低要求、安全功能性能等級,以及對於機器人應用的確認/驗證要求。

我們將向您展示用於風險降低設計的措施,以及整合式控制策略的使用。此外,將解說如何可達成高可用性和產能,同時將安全要求列入考慮。

白色背景上的藍色標誌,進階

目次

  • 機器人安全
    • 機器人類別
    • 機器人空間
    • 區塊及限制裝置
  • 與機器人安全相關的適用法規與標準
    • ANSI 標準
    • ISO 標準 10218-1 和 2
    • 標準之間的關聯性
  • 機器人系統的風險評估
    • 機器人與機器人整合特定標準的風險評估要求
    • 風險降低設計的要求
  • 協作應用的安全要求
    • 防護措施
    • 控制功能和網路資安
    • 功能安全
    • 末端效應器
    • 裝載/卸載站
    • 機器人應用中的能量隔離
    • 教學與驗證要求
  • 安全機器人整合的實用範例
白色背景上的標誌資格路徑,進階

目標對象

該訓練特別是針對負責確保機器人系統合規性和安全性的人員,包含:

  • 負責維護機器人系統符合性的技術人員,包含機器設計師
  • 機器人系統整合商
  • 專案工程師
  • 設備工程設計與維護工程師
  • 健康與安全工程師

優點

  • 瞭解與機器人應用安全整合相關的相關標準和最佳工程設計實務
  • 與機器人系統整合相關的詳細風險評估程序
  • 瞭解降低風險的設計安全措施
  • 理解對於機器人系統確認和驗證的要求
機器人安全與整合
國際線上訓練
期間
2 堂課程 = 8 小時
時間
09:00 - 13:00 CET
參加人數上限
12
每位參加者費用
根據要求
連線狀態
依據要求 您的提問
國際線上訓練
期間
2 堂課程 = 8 小時
時間
11.00 - 15.00 EST
參加人數上限
12
每位參加者費用
根據要求
連線狀態
來自 05.10.2026 註冊
國際線上訓練
期間
2 堂課程 = 8 小時
時間
12.30 - 16.30 AEDT
參加人數上限
12
每位參加者費用
根據要求
連線狀態
依據要求 您的提問
可提供的地點 僅剩下幾個地點 已關閉

您是否正在尋找特定國家或特定主題的訓練?請與我們聯絡。我們樂於為您提供建議

您的個人查詢
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

安全培訓

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位