國際和國內標準(IEC、ISO、DIN…)

何謂標準?

標準是行業內普遍地自願遵守的書面約定,它為產品、服務和程序建立準則。標準可以用於保證產品和服務符合既定用途,具有類似性質與相容性。

 

國際標準—由IEC和ISO所發佈

歐洲的標準—EN IEC或EN ISO標準的開發

在歐洲層級,立法的統一也會觸發標準的統一。傳統上,多數國家都有多個標準機構。在歐盟中,多數的標準都是直接依循EN標準,然後反映在其國內層級中。因此會引進EN標準做為國內標準,或是以國內標準做為EN標準

例如在德國,由德國標準化協會(DIN)負責發佈國內標準。一般而言,DIN標準會搭配CEN或CENELEC,以DIN EN ISO或DIN EN形式開發和直接發佈。

在其他歐盟國家中,除了由不同的機構來發佈標準之外,其流程幾乎相同。機構越本地化,越能在其名稱中看出端倪。

想了解更多資訊? 請閱讀章節3.4,英文版安全手冊有說明機械安全相關的知識。

安全手冊
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?