依據低電壓指令的定義和安全要求

依據低電壓指令的定義和安全要求

除機械指令外,廠房和機械設備也需考量其他指令,舉例,若機器包含了電氣設備,即也屬於低電壓指令的範圍。

「依據本指令的定義,「電氣設備」代表任何使用50到1,000 V交流電,以及75到1,500 V直流電電壓額定值之間的設備『…』」

可在歐盟執委會的網頁閱覽低電壓指令。

低電壓指令的正式名稱

為調和會員國對特定電壓限制內電氣設備上市相關法律,在2014年2月26日制訂歐洲議會和理事會指令2014/35/EU

相關標準

EN 60947-1至-8

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?