除了定義各種停止類別以外, EN ISO 13850 也定義了有關緊急停止按鈕顏色的設計相關原則。緊急停止按鈕必須清楚可識別、容易看見,並可快速接近。因此,緊急停止必須嚴格紅色搭配黃色背景。
依據 EN 60204-1:2019(10.2 致動器),黑色、灰色或白色是區域停止按鈕的偏好顏色。在任何情況下,這皆無法作為緊急停止按鈕的顏色。
附加註解:
依據 DIN EN 60204-1:2019,條款 9.2.3 STOP 規定 STOP 功能應如由風險評估以及機器的功能要求指示提供。
除了定義各種停止類別以外, EN ISO 13850 也定義了有關緊急停止按鈕顏色的設計相關原則。緊急停止按鈕必須清楚可識別、容易看見,並可快速接近。因此,緊急停止必須嚴格紅色搭配黃色背景。
依據 EN 60204-1:2019(10.2 致動器),黑色、灰色或白色是區域停止按鈕的偏好顏色。在任何情況下,這皆無法作為緊急停止按鈕的顏色。
附加註解:
依據 DIN EN 60204-1:2019,條款 9.2.3 STOP 規定 STOP 功能應如由風險評估以及機器的功能要求指示提供。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]