什麼時候輸送帶生產線被視為不再可接近?

EN 619說明了在防護區域(安全柵欄)內未有防護的輸送線範圍。這樣的輸送線是否會視為已無法從輸送帶>/=1000mm高度進入?在這種情況下是否不需要額外的安全防護措施?

規範背景

EN 619 適用下列情況:

  • 若連續循環輸送帶的高度為最少1公尺,且本身用作障礙物,則須將它固定在地板上,且必須將輸送機下方的開口封閉。
  • 若預期可以使用連續循環輸送帶進入危險點,則必須根據風險評估增加進入的難度。

在此可適用EN ISO 13857。EN ISO 13857 適用下列情況:

以下內容在 EN ISO 13857 的表格(跨頁)中,作為註腳進行說明。

  • 不包含低於一公尺的結構,因為它們不足以限制進入。
  • 不得在無額外防護措施的情況下,使用低於1.4公尺的結構。

 

結論:

若預期可以使用連續循環的輸送帶來進入危險點,則必須將該點納入風險評估考量。在這種情況下,必須依據三階段計畫採取附加措施(必須遵守階段順序)

  1. 設計
  2. 技術
  3. 使用者資訊

措施可以是:

  • 護蓋/安全圍欄
  • 入口隧道
  • 光電感測裝置/光柵

但這仍需視個別應用而定。必須確保機器的工作任務。

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位