A、B 及 C 類標準有何差異?

A 類標準

A 類標準是基本安全標準,涵蓋可應用於所有機械設備的基本概念、設計原則及一般層面。

A 類標準的範例:

  • EN ISO 12100 – 一般設計原則

B 類標準

B 類標準是通用安全標準,涵蓋安全層面或可用於多種機械的一種安全防護措施。不過,B 類標準有兩種類型:用於特定安全層面的 B1 類標準,以及用於安全防護裝置的 B2 類標準

B1 類標準的範例:

  • EN ISO 13851 – 控制系統的安全相關部分
  • DIN EN ISO 14120 – 安全防護裝置的定位

B2 類標準的範例:

  • EN 574 – 雙手控制裝置以及
  • EN 953 – 固定式護罩 

C 類標準

C 類標準是機器安全標準,處理對於特定機器或機器群組的詳細安全要求。

C 類標準的範例:

  • EN ISO 16092-3 – 液壓沖壓機械
  • EN 415, 1-10 – 包裝機器
  • EN 12409 – 熱成型機
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位