操作模式選擇開關是否必須經過安全評估?

依據機械指令(MD)2006/42/EC 和相關標準,若機器可具有需要不同安全性等級的幾種操作模式和/或控制序列,則操作模式選擇開關 [OMSS] 必須始終存在。

OMSS適用下列最低需求:

  • 每個開關位置可單獨啟用一種操作模式
  • OMSS單獨運作無法啟動工廠設備/機器運作
  • 選擇的操作模式必須覆寫工廠設備/機器上其他的控制功能,除了:緊急停止/緊急關閉

MD 和相關標準並未清楚規定 OMSS 的安全評定。某些產品相關標準 (C標準) 在此例外。儘管如此,「每個開關位置只能啟動一種操作模式」的要求,只能由 OMSS 的安全評定符合。由於標準控制器無法指定安全類別,所以無法安全地評估OMSS。

 

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?