PNOZmulti 2 基本裝置 PNOZ m B0 有 20 個安全輸入,其中最多 8 個可程式設定做為標準應用的輸出。除了 4 個安全半導體輸出外,還有 4 個半導體輸出可程式設定做為標準應用的輸出或測試脈衝輸出。
各個可程式輸入/輸出需要的函數可在 PNOZmulti Configurator 中設定。例如,標準輸出適用於傳遞訊息至較高層級的控制器。
小型控制器PNOZmulti2
PNOZmulti 2 基本裝置 PNOZ m B0 有 20 個安全輸入,其中最多 8 個可程式設定做為標準應用的輸出。除了 4 個安全半導體輸出外,還有 4 個半導體輸出可程式設定做為標準應用的輸出或測試脈衝輸出。
各個可程式輸入/輸出需要的函數可在 PNOZmulti Configurator 中設定。例如,標準輸出適用於傳遞訊息至較高層級的控制器。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]