裝置敘述結尾的「P」代表「插入式」,即具備插入式連接端子的類型。
有兩種類型:插入式螺絲端子,以及直插式彈簧端子。彈簧端子可以利用裝置敘述中的「C」辨識(例如PNOZ X3P C)。
裝置敘述結尾的「P」代表什麼意思(例如PNOZ X3P)?
安全繼電器 PNOZ X
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?