安全自動化可提升原木構造安全性

天然木質面板的自動化維修

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH 總部位於奧地利提羅爾邦,專門製造適用於原木構造各種應用的高品質單層與多層面板。為進一步改善其產品的品質、材料利用率及永續性,該公司將樹節孔、裂縫及樹脂囊等缺陷的維修自動化。這些維修先前是手動執行。結果是可精確處理天然木質面板,並溫和處理材料的高效生產線。隨著自動化程度越來越高,重點也轉向機械安全,因此 Pilz 可以為 Nordpan Rubner 實行全方位安全概念 – 範圍從風險評估和 CE 合規性到安全感測器技術的整合皆涵蓋 – 該硬體解決方案的核心是安全鎖定裝置 PSENmlock。 

與時俱進的安全解決方案

Pilz 可以為該新的維修設施制定安全概念和安全解決方案,並從風險分析以及所需性能等級的定義,直到技術實作和 CE 合規性支援該專案。工廠內有幾台鋸床、銑床及鑽床正在運作,因此安全門在所有危害移動皆已安全停止之前不得打開。因此,在封圍式生產線的進出門上使用安全鎖定裝置 PSENmlock:安全鎖定裝置上的整合式逃脫釋放裝置讓操作人員能夠在危險情況下,隨時安全離開工廠內部。結果 Nordpan Rubner 獲得了功能強大的與時俱進安全解決方案,可為維修設施的未來擴展階段結合高可用性、安全維護程序及可擴充自動化。

優勢一覽表

  • 具備整合式逃脫釋放裝置的安全門,可確保維修設施的安全維護和運作
  • 針對原木構造的一站式安全概念和堅固耐用安全門解決方案,抗震、防塵
  • 適用於其他自動化專案的與時俱進可標準化安全架構

聽聽客戶怎麼說

「創新的持續投資,並堅持承諾品質是我們的基礎。由於秉持一致安全概念,現代技術可為天然產品品質做好準備。Pilz 作為整合的合作夥伴 – 同時在技術上以及在建議層面上,並作為合法性的保證者。」

關於 Nordpan Rubner

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH 成立於 1969 年,五十多年來一直致力於製造高品質天然木質面板,適用於原木構造方面廣泛多種應用。總部位於奧地利斯特拉森(東提羅爾邦),該公司在其據點製造適用於各種應用和領域的天然木質面板:其產品組合包含各種等級和大小的單層與多層面板。每年生產超過五百萬平方公尺的天然木質面板,用於工業與商業構造、室內裝潢及外牆。

我們的產品應用

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位