義大利電動泵與離心機製造商 Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l. 的總部位於米蘭附近的布雷索,擁有約六十年歷史的 120 噸液壓沖壓機,其基本性能良好,不過在控制技術方面不再是最新技術。2025 年,Mencarelli 決定將這台儘管老舊但對公司來說很重要的沖壓機現代化。翻新之目的是要使得液壓沖壓機不僅對於操作人員更安全,而且使用更加直覺。「對於規劃和實作,Mencarelli 一直在尋找具備深入技術專業知識和清楚安全願景的可靠合作夥伴。」憑藉由安全與控制概念構成的整體套件,包含整合現代化圖像顯示解決方案,Pilz 義大利子公司將沖壓機升級至目前最新技術。
超過六十年:老舊沖壓機像新的一樣好!
對於長期運轉沖壓機的安全更新
對安全的最大信心
在這次翻新中,第一步驟是執行風險分析以釐清沖壓機所帶來的潛在危害,以及為保護操作人員所需採取的措施。特別是,裝載與卸載沖壓機涉及對操作人員的明顯風險。如今,小型控制器 PNOZmulti 2 的基礎主模組 PNOZ m B1 和工業電腦 IndustrialPI 已成為整合式安全與控制解決方案的核心。作為軟體 PLC,負責馬達在沖壓機中的同步軸移動。開放式操作端現在配備兩個安全光柵 PSENopt II:在沖壓機動作區域中,任何自發性或有意干預皆會觸發壓力衝頭的安全停止。翻新保留了液壓沖壓機的熟悉結構,而創新的安全與控制概念提供操作人員幾乎可以盲目仰賴的最佳可能保護。
優勢一覽表
- 沖壓機翻新後的機器煥然一新
- 絕對成本效益:最多為新購置成本的 60%
- 完整的整合式套件包含安全、控制及圖像顯示解決方案,專為您的規格精確所量身打造
聽聽客戶怎麼說
「Pilz 已成功將現代安全技術整合到完全重新設計的機器中,使得機器幾乎像新的一樣好。Pilz 已採取我們複雜的個別想法,並將其完全轉化為可管理的有效解決方案。他們的合作從開始到結束皆是模範,且成本保持在計算範圍內。
關於 Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.
Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli 的總部位於米蘭附近的布雷索,主要製造用於工業與土木應用的電動泵和離心機。手工機械企業 Mencarelli 成立於 1948 年,經過多年已成為不鏽鋼冷作成型的專家。當 Asco Pompe 於 2024 年接管業務時,Mencarelli 再度擴展其產品組合。該集團公司在世界各地營運,客戶遍及眾多工業領域。
我們的產品應用
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]