在土耳其布爾薩市汽車供應商 Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 的生產與物流鏈中,架空或橋式起重機是不可或缺的一部分:對其可靠度的需求很高,因為懸吊架空的負載不得對操作人員帶來任何危險。2024 年需要進行翻新時,除了最佳化產能和可靠度以外,Marelli Mako 也將安全層面列入其待辦清單。目標是盡可能在不中斷生產程序的情況下進行翻新。Marelli Mako 委託 Pilz:如今,幾台起重機中的第一台已達到現行標準。而這一切的達成,並未對運作程序造成不必要的限制。該解決方案的核心是自動化系統 PSS 4000。
架空起重機安全升級
不間斷運作期間的起重機翻新
現今:從上到下一切安全!
最初的情況:儘管起重機操作狀態安全,但並非各方面皆為最新技術。這包含安裝在起重機上的安全技術。Marelli Mako 的關鍵方法:Pilz 能夠在不降低起重機的情況下實行所有現代化措施,即與正在進行的運作並行。除了有關潛在系統的概念性建議以外,Pilz 服務套件也包含安全技術的更換和現代化,其中包含工程設計服務。這是 Marelli Mako 與時俱進的自動化解決方案。其核心是 PSS 4000 自動化系統,現在包含過載控制系統以及掛線鉤的安全速度監控。此外,整合了 Pilz 操作人員終端機 Pilz 人機介面(PMI),以便即時監控負載。此安全架構的設計符合國際規範 – 確保從上到下一切安全。
優勢一覽表
- 由於起重機的翻新與正在進行的運作並行,因此無生產機器停工時間
- 現代化所需時間較短:無需降低起重機
- 翻新之後:現代故障診斷可減少起重機停工時間
聽聽客戶怎麼說
「在整個專案階段,Pilz 以支援性解決方案導向的方法確認我們對他們的信賴。我們合作得很好,共同實行創新解決方案並克服關鍵問題,且未來將會繼續這麼做。」
關於 Marelli Mako
Marelli Mako 於 1970 年在布爾薩市成立,公司名稱為 Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.。兩年後,該公司開始生產啟動器、交流發電機及分配器。在接下來的幾年裡,加熱與點火線圈也加入產品組合,接著於 1993 年加入照明與通風系統。2005 年,該公司成為 Magneti Marelli 集團的一部分。2019 年與 Calsonic Kansei 合併之後,其以 Marelli 綜合品牌繼續進行業務活動。現今,該汽車供應商以 Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 的名稱營運,是土耳其最大的汽車供應商之一。
我們的產品應用
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]