手動重新啟動已成為過去

一切事物運作順暢且安全

Unilin 的目標是「零傷害」,即創建人員和機器的安全為首要任務的工作環境。不過,在比利時伊澤海姆生產據點現有的木工程序確實存在某些風險。舉例來說,在物料轉運過程中需要離開堆高機可能導致駕駛員受傷。或者若駕駛員在程序重新啟動之前,仍未在安全區塊中注意到。解決方案:安全雷達感測器 – 安裝在安全區塊的每個角落。目前使用 Pilz 安全雷達系統 PSENradar 的安全概念,可確保必要效率和最佳化安全性。 

更新完全安全

伊澤海姆的起始位置:堆高機必須沿著現有生產線裝載和卸載滾筒輸送帶。為重新啟動線路,駕駛員必須在離開安全區塊時手動重置光柵。若駕駛員忘記這樣做,則會導致非必要過久的機器停工時間和產品瓶頸。藉由安全雷達感測器 PSEN 的協助,機器現在可自動重新啟動:具備長達 5 公尺的範圍,感測器能夠可靠監控「危險點」並立即偵測員工是否在危險區塊中。只要雷達系統停止偵測移動,就會在幾秒內使得能夠重新啟動。PSENradar 甚至可記錄人類心跳 – 為了讓 Unilin 員工「零」受傷風險,並提高效率。

優勢一覽表

  • 自動重新啟動而無需手動干預
  • 提高效率:無非必要機器停工時間,無產品瓶頸
  • 提高重新啟動時員工的安全性 

聽聽客戶怎麼說

由於新的安全系統,因此我們能夠避免與原來情況相關聯的所有問題。三項優勢:提高效率、減少傷害,並提升安全性。這項投資顯然相當值得。

Hendrik Vanderbeken,Unilin 團隊主管

關於 Unilin

Unilin 是木質材料和木質複合材料的領導製造商之一。其產品包含用於室內設計的地板,以及用於建築產業的木基材料。總部位於比利時維爾斯貝克,該公司在世界各地 105 個地點擁有 7800 位員工。成立於 1960 年,該公司一直著重於創新解決方案:例如 1997 年用於樓板表面材的首款無黏著劑點擊系統。安全和產能紮根在 Unilin 的「零傷害」文化中。

我們的產品使用在此應用中

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位