安全處理核廢料

安全與資安防護,零中斷運行

處理放射性廢棄物時,安全是 COVRA 的第一要務。因此,這家荷蘭處理公司為其高度自動化壓縮與輸送系統規劃安全升級。內含放射性廢棄物的圓筒形容器透過輸送機在廠內運輸,並在密閉艙室內壓縮成扁平塊狀。 這些塊體堆疊於 200 公升容器中,隨後用混凝土封裝以進行儲存。即使工廠停止運作,用於登錄塊體的資料連接也不得中斷。基於此原因,Pilz 安全解決方案可整合到現有的辦公室自動化和滾輪輸送機整體控制系統中。全方位識別進入管理(I.A.M.)現在已確保加入安全和資安。

識別進入管理(I.A.M.)可保護關鍵程序

為了提升安全性,Pilz 設置三個安全區域。進料區、壓縮艙室及出料區皆受到安全圍欄和安全門保護。進入點受到 I.A.M. 系統保護:任何希望進入某個區域的人員皆要使用其個人存取卡片在進出授權系統 PITreader 卡片單元上進行身分驗證。COVRA 也使用數位維護安全防護「隨身鑰匙」系統:這可防止未經授權人員在維護期間進入應用系統。一旦維護工作完成,工作人員也可由另一扇門離開安全區域並在那裡登出。安全光柵 PSENopt也保護廢棄物容器的裝卸區域。若堆高機阻擋光束,則滾筒輸送機會關閉,並在堆高機離開保護區域時自動重新啟動。易於使用的安全概念可保護各種區域,避免操縱和未經授權存取。

優點

  • 維護安全防護隨身鑰匙系統:數位解決方案可取代機械鑰匙並簡化程序
  • 安全功能的永續性整合:大部分現有佈線可繼續使用
  • 安全控制器 PSS 4000 可無縫整合到現有的完整解決方案中

聽聽客戶怎麼說

經過風險分析後,我們從眾多供應商中選擇 Pilz – 決定性因素在於其能夠提供包含機械圍欄、安全光柵及安全控制器的完整解決方案。此完整解決方案是由 Pilz 專為我們所設計和實行。

Willem Corbijn,COVRA 工作規劃人員

關於 COVRA

COVRA(中央放射性廢棄物組織)是荷蘭唯一獲准收集、處理及儲存放射性廢棄物的公司。醫院、實驗室及核電廠等組織有義務在 COVRA 處置其放射性廢棄物。為此目的,COVRA 在其位於弗利辛恩奧斯特港區的據點設立貯存與加工廠。

我們的產品應用

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位