重新包裝精緻品項簡單且安全

針對高循環率的混合式安全解決方案

A + F Automation und Fördertechnik 面臨挑戰:為其複雜的 Sortpacker 包裝系統尋找既能保護操作人員又能保證效率的安全解決方案。關鍵問題:解決方案要具有混合式結構,讓工廠製造商與營運商可以隨時變更較高層級控制器的程序參數,而不會影響安全控制器。重點也在於不同程序步驟的產能。憑藉模組化混合式安全解決方案(包含長期合作夥伴 Pilz 的安全控制器 PNOZmulti 2、分散式現場分配器 PDP67 及安全鎖定裝置 PSENslock 2),A + F 已找到經濟實惠且功能上一致的完整解決方案。

模組化解決方案可確保 Sortpacker 安全

保護裝置可確保 25 公尺長 Sortpacker 上的進出料孔徑、硬紙板與切割箱盒、以及閘門和外蓋安全。搭配智慧感測器技術 PSEN,PNOZmulti 2 可確保對個別程序步驟和操作人員進行保護:安全鎖定裝置 PSENslock 2 可確保 A+F 機器上的十二道門安全,每道門的鎖定力為 1000 N。操作人員在需要時請求存取。由於 Sortpacker 的夾持器會自動移動到起始位置,因此系統無需費力移動回到開始位置。那使得程序更有效率。此外:安全鎖定裝置將透過隨插即用連接到分散式輸入模組 PDP67。舉例來說,安全控制器 PNOZmulti 2 會評定哪個閘門為「打開/鎖定」。這使得故障能夠透過 PNOZmulti 2 顯示器上的純文字診斷訊息快速修正,從而提高程序效率!

優勢一覽表

  • 模組化易於使用的安全裝置,可簡單操作和更換工具
  • 混合式安全概念可強化資安性:使得操縱和未經授權資料存取更加困難。
  • 縮短試運轉時間:安全鎖定裝置 PSENslock 2 將透過隨插即用直接連接到安全輸入模組、現場分配器 PDP67。

聽聽客戶怎麼說

憑藉在包裝工業領域的良好聲譽和全球支援,Pilz 是我們客戶偏好的安全與資安供應商。實際上,我們只有在 Pilz 找到如此令人信服的完整解決方案,完美結合安全性、配置及可用性,以及診斷和佈線!

Michael von Zmuda,A+F Automation + Fördertechnik GmbH 工程設計主管

關於 A+F Automation + Fördertechnik GmbH

成立於 1974 年且總部位於德國基希倫格恩,A+F 開發和生產高品質包裝機器。自 2017 年起,A+F 隸屬於國際公司集團 EOL Packaging Experts GmbH,該集團提供生產線末端包裝機器與系統。除了實際的機械工程設計外,該集團專精於包裝工業自動化生產線末端解決方案的組裝和試運轉。除標準機器以外,該產品組合也包含客製化系統,其中包含創新的操作解決方案。

我們的產品應用

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?