安全的 HRC 技術,降低人員傷害風險

用於 LED 燈條生產的安全協作型機器人

奧地利照明系統製造商 ZKW AG 導入真正的協作應用,實現人機協同組裝電動 SUV 用 LED 燈條的製程,不僅提升生產效益,更能有效減輕作業人員的工作負擔。此專案的關鍵挑戰在於:如何為公司內部自行設計的螺絲主軸提供符合標準的安全防護機制。挑戰:如何實現符合所有安全規範的 HRC 應用,在不需要安全圍欄或安全光柵的條件下,確保系統安全運作並維持高效的生產週期。為此,專案團隊邀請了 Pilz 奧地利的安全專家提供技術諮詢。安全專家全程提供技術支援,從標準符合性風險評估,到最終驗證與CE符合性聲明的取得。

與專業夥伴共同建立建立完善的安全概念

由於規劃的產量和時程考量,全自動化組裝程序並不合適。解決方案:採用 HRC 人機協同系統,當主軸偵測到人手接觸時,會自動摺疊至側邊。此功能是透過安裝在螺絲主軸上的特殊感測器實現,當人手進入危險區域時,感測器會及早發出警告訊號,讓機器人在造成任何傷害前即時反應。對 ZKW 而言,HRC 技術與相關的安全規範要求都是全新領域,因此 Pilz 以安全合作夥伴的角色,執行風險分析並據此建立符合標準的安全概念。核心機制:協作型機器人的所有動作皆由機器人控制器進行即時可靠監控。如此一來,「人機協同」的工作流程不僅安全可靠,更提升了約20%的運作效率,同時確保了持續穩定的高品質產出!

優勢一覽表

  • 符合標準規範的 HRC 應用安全概念
  • 採用安全的 HRC 技術,效率提升20%
  • 在符合所有安全要求下,實現最佳化的生產週期

聽聽客戶怎麼說

尤其對我們而言,協作型機器人是全新的專案領域,能與值得信賴且經驗豐富的合作夥伴攜手合作是最佳選擇,因為雙方已建立深厚的信任基礎,他們在各個層面都提供了最優質的支援。。

Christian Blamauer,ZKW 製程工程營運資源經理

關於 ZKW AG

ZKW 集團自 2018 年起成為南韓 LG 集團旗下企業。該公司專精於車用創新高階照明系統與電子模組的開發和生產。作為擁有逾80位機械工程師的系統供應商,ZKW 在全球車用產業中是備受青睞的策略合作夥伴。ZKW AG 的公司總部位於奧地利維瑟爾堡,包含研發及生產基地。

我們的產品應用

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?