無憂存取管理

在機器上更安全且更可靠

Starrag Heckert 的操作與安全概念,是在更新 Heckert 精巧型機械設備時受到嚴格審查的領域之一。未來將排除 Starrag 機器工廠作業系統上的操作人員錯誤和擅改。因此,工具機製造商升級了 Pilz 已使用一段時間的傳統操作模式選擇系統 PITmode 組合版本。透過密切合作,現在已經在使用用於安全與資安任務的全方位進入與存取權限管理系統。如今,此系統可實現具備個人、防擅改存取及操作權限的個別可配置密鑰。同時,有關於誰擁有權限存取哪台機器並處理資料的明確規則。

全面安全的關鍵

針對安全與資安任務的完整向下相容解決方案,由採用 RFID 技術的讀取/寫入單元 PITreader 以及整合式網頁伺服器和安全評定單元構成。這結合讀取機、鍵板及安全控制器。搭配操作元件 PIT oe 4s 以及可依權限而定啟用的資料介面 PIT oe USB,提升的解決方案正在設定新標準,特別是在資安方面。重點:透過個人電腦上的軟體,Starrag 現在可輕鬆自行創建基於使用者的通用密鑰,並為其分配個人化程式碼。因此,PITmode 組合版本可確保當 Starrag 機器上的操作人員插入密鑰時,他們只能執行分配給他們的動作和存取,憑此可同時管理多台具有不同授權的機器。

優勢一覽表

  • 有關機器的最大安全與資安
  • 對於使用者管理的最大靈活性和透明度
  • 解決方案符合將於 2027 年生效的歐盟機械規章的所有要求。

聽聽客戶怎麼說

我們的客戶將獲得針對所有安全與資安的獨特、全方位且令人印象深刻的最新技術解決方案。PITmode 組合版本可產生顯著附加價值,並將對產能和工廠設備的可用性具有正面影響。

Ulf Keiling,Starrag Chemnitz 資深開發工程師

關於 Starrag GmbH

Starrag 集團總部位於瑞士羅爾沙赫,是精密工具機和綜合加工機的全球製造商。重點在於對由金屬、複合材料及陶瓷製成的工件進行銑削、車削、銑洞及研磨。該綜合品牌總共包含十一個部門或產品領域,其中包含位於德國開姆尼茨薩克松市的 Starrag Heckert。客戶包含傳統工業領域、運輸業、航空、醫療技術及奢侈品方面的公司。

我們的產品應用

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?