在 NÖM AG 的堆棧區域中,基於繼電器的屏蔽控制器可確保 30 個入口與出口點上的安全裝置,將在貨物通過的同時屏蔽。當這些產品停產時,乳製品面臨到特別挑戰:並未提供任何替代方案,因此他們必須搜尋創新解決方案,才可能模仿現有評定繼電器的功能性,以及與安全光柵的交互作用,而無需干預更高層級的控制器。需要外部能力提供規劃支援,並伴隨整個程序直到安全相關認證。如今,靈活的小型安全控制器 PNOZmulti 2 可為貨物的安全進出提供無縫屏蔽。
不間斷的克菲爾和可可!
成功對乳製品疊棧系統進行翻新
現有功能一對一複製
NÖM 的冷藏庫全年無休運作;不允許規劃以外的機器停工時間。因此,兩個堆棧系統實際上將在操作運行時轉換:拆卸老舊屏蔽控制器,並更換安全光柵。挑戰:更高層級的控制器涉及屏蔽。如今,PNOZmulti 2 可展現現有繼電器的功能性,使所有安全裝置皆具有雙通道操作:若工廠控制器發出棧板抵達的信號,則 PNOZmulti 2 會進行先前繼電器的任務:屏蔽兩個控制輸出,由更高層級的標準控制器確認此操作,並使得貨物能夠運輸。此外,自動化系統 PSS 4000 可負責多個站點。這也是由 Pilz 在一個週末內安裝完成。
優勢一覽
- 功能強大 1:1 取代過時屏蔽技術:無需干預現有應用的控制層級
- 採用 PNOZmulti 2 的屏蔽解決方案與時俱進,可透過軟體配置,並適用於所有安全裝置。
- 翻新有效率,幾乎沒有機器停工時間
客戶聲明
「問題在於現有應用不太容易複製,因為更高層級的控制器涉及屏蔽。因此,Pilz 是我們身穿閃亮盔甲的騎士:從規劃和安裝新元件直到安全相關認證,一切皆很順利,而且花費的時間盡可很短。」
關於 NÖM AG
NÖM AG 是奧地利乳製品產業的領導公司之一,總部位於維也納附近的巴登。擁有超過 125 年的乳製品加工經驗,NÖM 生產廣泛多種乳製品,包含牛奶、優格、奶油、卡達起司、飲料等。該公司每年加工來自該地區 2,300 多位農場主的幾億公斤牛奶,並在奧地利雇用 700 多位員工。該公司在生產中使用最新技術,並持續不斷投資於研發。
我們的產品使用在此應用中
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]