對 Brau Union Österreich 而言,「安全第一」是首要操作原理:現有工廠與程序將會定期進行安全檢查。這包含可重複使用桶的桶清洗與填充工廠,這間工廠自 1993 年起開始運轉,可清洗啤酒殘留物並重新填充每小時多達 700 桶。作為控制器翻新的一部分,機器上的干預選項將重新評估與驗證。從諮詢現行標準,到審查現有安全設備與 E-Stop 緊急停止鏈接,Pilz 也分析潛在危害來源,並為工廠建議適當聯鎖裝置和量身打造的安全概念。
翻新知識開發
「安全第一」
也可實用
在桶清洗與填充工廠上,重要的是保護牆的一部分很容易即可移除,因此維護人員可以採用堆高機推進到位於中央的媒體分配器,進行維修操作。為了滿足此要求,決定使用移動欄杆。該解決方案也包含全新進入管理系統,可確保只有授權操作人員才能確認已修正的故障,並使系統回復運作。原始安全光柵已更換為欄杆。Brau Union 選擇 Pilz 的產品組合 – 從分析潛在危害點(包含定義對策),直到依據國際安全指令與標準(如 EN ISO 13849、IEC 62061 及 IEC 61508)的實作和安全相關驗證。
優勢一覽
- 全方位服務產品組合:從風險分析和翻新實作直到驗證
- 無憂無慮維護:該工廠符合關於現行的安全規章。
- 安全且可實行:移動欄杆使得機器更容易接近。現代化進入管理系統可提供必要的安全和資安。
客戶聲明
「我們持續學習安全知識,但是當您並未每日處理這些事物並監控相關法律時,很難瞭解最新資訊。因此,我們信賴 Pilz 在這方面的技術和專業知識。」
關於 Brau Union Österreich
Brau Union Österreich 每年供應啤酒總共超過 5 億公升。大約五分之一來自奧地利維瑟爾堡 – 就其產品組合而言,是該企業集團最大的釀酒廠。在海尼根(Heineken)集團內,維瑟爾堡是生產最多雙零飲料(即酒精含量 0.0% 的啤酒)的奧地利據點。維瑟爾堡據點的產品總共可倒入 130 種類型的包裝中。
我們的服務在此應用中使用
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?