為可靠各點控制器開路

現代化設定步調

在波蘭幾個主要城市翻新城市鐵路和有軌電車的各點控制器時,主要要求安全性和可靠性。那是因為使用中的控制系統過時,並對溫度變化很敏感。在許多地方,各點只能以 10 km/h 的速度通過,這會妨礙有吸引力的鐘面排程。波蘭公司 ZUE S.A. 是現代化鐵路基礎設施領域的專家,負責進行現代化。這包含:深獲肯定的鐵路自動化系統 PSS 4000。作為解決方案的核心,可確保安全可靠的各點控制 – 並由於其模組化結構和簡單試運轉,使得翻新能夠在鐵路持續營運的同時進行。

針對鐵路基礎設施的堅固耐用且可靠解決方案

自 2017 年以來,ZUE 一直使用自動化系統 PSS 4000 翻新各點控制器:城市鐵路和有軌電車上的各點現在可在各種天氣條件下皆安全控制,因為 PSS 4000 具備耐溫模組和電磁相容性(EMC),即使在未加熱的控制機櫃中也可耐受凝結和較大震動等機械應力。若出現錯誤或故障,則調度員可以透過網頁式圖像顯示軟體 PASvisu 輕鬆進行識別和定位。採用 PASvisu,其可以總覽系統元件以及廣泛遠端保養維護選項。在翻新之後,波蘭鐵路營運商網路中的各點皆符合安全完整性等級 SIL 3。在現代化路線上,乘客也受益於行駛時間減少 50% 。

優勢一覽

  • 提升安全性:PSS 4000 包含鐵路專用的安全認證
  • 提高可靠性:實務上可排除由於設定點不正確所導致的故障。
  • 節省時間:自動化系統清楚的邏輯結構可加速專案,從工程設計和操作直到保養維護

客戶聲明

「自動化系統 PSS 4000 的產品品質和可靠性極佳。許多鐵路營運商已成功使用該系統的各種版本。此外,Pilz 代表快速交貨、一流支援及專業建議!」

Tomasz Szczypek,ZUE S.A. 創新與工程設計主管

關於 ZUE S.A.

隸屬於 ZUE 集團的 ZUE S.A. 創立於 2002 年,是波蘭公共運輸基礎設施建設領域的領導公司之一。該公司開發有軌電車和鐵路方面的概念和解決方案。ZUE S.A. 可在鐵路網路與架空線系統的建構與現代化方面提供廣泛服務。如今,該公司的總部設在克拉科夫,擁有 900 多位員工。

我們的產品使用在此應用中

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?