極度靈活性和快速格式變更是 Sema Systemtechnik 的 1200 s 托盤成型機的獨特之處:硬紙板坯料將以 1 秒間隔進料,並在幾個生產階段中折疊、黏合及密封。從風險分析很清楚,必須針對「進料口前面無硬紙板」的情況找到有效安全解決方案 – 不會限制操作人員也不會限制程序的解決方案。Sema 選擇 Pilz 經 TÜV SÜD 認證的安全硬紙板進料解決方案。如今,包含可程式小型控制器 PNOZmulti 2 和特殊感測器的解決方案,可確保 Sema 托盤成型機上的進料口不會對操作人員造成風險。
此托盤成型機僅為了效率而打開
針對人員和機器的解決方案
有與無硬紙板的安全
安裝在進料口上方進行掃描的兩個特殊光學感測器,構成托盤成型器上的安全硬紙板進料解決方案的一部分。若這些指示進料中的硬紙板坯料不足,則 PNOZmulti 2 將觸發危害移動的立即停止。一旦硬紙板庫存已重新填充,機器即可在確認後重新啟動。無需固定式安全防護措施,因此操作人員可以靈活從兩側為機器進料。安全開關 PSENcode 也是解決方案的一部分:由於許多坯料小於托盤成型機上的開口,因此輪廓精確的有機玻璃隔板將密封未覆蓋的區域。這將由防止非法竄改的編碼型安全開關調用。這是整體解決方案,可提高程序效率並顯著減少托盤成型機的機器停工時間。
優勢一覽
- 經 TÜV SÜD 認證安全解決方案可實現符合 PL d / SIL 2 的安全有效硬紙板進料
- 可程式安全控制器 PNOZmulti 2 可監控安全功能
- 該解決方案可節省剛性防護裝置,例如通道等
客戶聲明
「在我們的托盤成型機中,我們僅使用可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2。一般來說,其具有至少 10 個或更多個輸入和輸出要監控。搭配進料安全防護措施,PNOZmulti 2 可為我們的客戶提供足夠調整靈活性和真正附加價值。」
關於 Sema Systemtechnik
Sema Systemtechnik 的總部位於德國巴特恩豪森附近的許爾霍斯特,為半成品和包裝工業製造工廠與機械設備超過 35 年。其重點在於直接包裝乳製品進行包裝、運輸、棧板堆疊、矯直及重新包裝的機器。擁有約 100 位員工的中型企業,可提供從設計和生產到試運轉和生產線整合的全方位服務產品組合。
我們的產品使用在此應用中
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]