在奧地利硬紙板包裝製造商 Mosburger GmbH 在更換重達數百公斤的紙捲盤以生產瓦楞紙板時,由於該程序需要手動干預,因此操作人員的潛在風險很高。為使這種風險降至最低,Mosburger 仰賴包含自動化系統 PSS 4000 和安全門開關 PSENcode 的全方位安全解決方案。
生產正在進行!
全方位安全性,可提高產能
幾噸的紙捲從儲藏室運送穿過生產工廠的操作區域,由於空間不足,因此工廠是「從後到前」構建。因此,每個捲軸皆必須由操作人員手動插入,使得效率降低。此外,由於基礎設施的原因,工廠已從自動模式重置為手動模式。一個可實行的(換言之,防止非法竄改)完整自動化解決方案應使得該工廠再次高產能,同時可確保操作人員的安全。包含軟體工具、診斷與圖像顯示系統及自動化解決方案(涵蓋感測器與控制技術到致動器技術)的完整套件足以說服 Mosburger。如今,自動化系統 PSS 4000 位於解決方案的核心,與編碼型安全開關 PSENcode 搭配作業可提供自動化安全。工作流程精簡有效率且機器停工時間短是另外的特色。
優勢一覽
- 提高產能:由於採用 PSS 4000 的解決方案安全完整,可縮短更換捲盤時的週期
- 由於可縮短機器停工時間,因此投資成本低,三年內即可回本
- 防止非法竄改解決方案:全方位可實行安全概念可確保工作流程更安全
「與 Pilz 合作很好 – 從工程設計直到實作階段。與 Pilz 專家的交流非常順利。不能總是理所當然認為事情將會如此順利。」
關於 Mosburger GmbH
Mosburger GmbH 是奧地利集團 Prinzhorn Holding 的 Dunapack 包裝部門的一部分。總部位於 Straßwalchen,其根據客戶規格個別所設計,由瓦楞紙板生產硬紙板包裝。在過去幾年中,該公司已從元件製造商發展成解決方案供應商。
我們的產品使用在此應用中
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?