Micado 是自動化解決方案供應商,著重於量身打造的創新客戶應用。因此,Micado 將新型模組化安全繼電器 myPNOZ 用於有關原型進線測量系統的安全技術,甚至在其正式推出之前。這為有關進線測量站的安全概念提供正確功能性,此外 myPNOZ 交貨時已預先配置並可隨時安裝,因此進行調試時無需編程作業。
客製化合適安全性!
符合成本效益量身打造的解決方案
三項安全功能將在進線測量系統上再現:緊急停止、設置與維護作業所需安全門,以及防止干預上游機器的安全擋板。在安全技術方面,安全解決方案也必須與上游和下游生產程序協調一致。安全解決方案可透過直覺化線上工具 myPNOZ Creator 完整配置,使得配置的創建變得簡單。Pilz 解決方案能滿足所有要求。也能節省時間:每台機器進行每項調試任務最多一小時,此外還將必須在現場實行,包含大量編程和接線,以及驗證整個系統的後續 I/O 檢查。
優勢一覽
- 「立即可安裝」能節省時間:由於系統可隨時安裝,因此每台機器進行調試最多一小時
- 無需編程作業:線上工具 myPNOZ Creater 意味著現場無需程式設計師
- 由於個別連接圖和文件紀錄(包含停機矩陣)可減少作業量,因此調試速度快
引文
「我們正在考慮配置可適用於我們 80% 應用的 myPNOZ 單元。若我們可以創建涵蓋廣泛專案的標準,則可以重複使用,而無需任何工程設計或編程作業:那是有吸引力的論點。」
關於 Micado
奧地利東蒂羅爾地區公司 Micado 成立於 1998 年,當時是工程設計辦公室,現在則是為航空、汽車、食品及包裝產業客戶提供自動化解決方案的全方位服務供應商。總部位於上林茨,這家公司在奧地利以外也享有盛譽,是可提供令人信服的量身打造解決方案的創意天才。
我們的產品使用在此應用中
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?