安全門解決方案保持活動門關閉

部分基礎架構條件在交貨日之前不久發生了改變,因此臥式混合機的安全概念必須盡快加以調整。在數天之內,Pilz與專用機械設備製造商Herbst合作,採用了可滿足新要求的安全門系統PSENmlock

在短短幾天之內的個別安全解決方案

安裝位置發生了改變,這導致臥式動物飼料混合機的現有安全概念失效,並可能妨礙工廠按時交貨。Herbst與Pilz密切合作,開發可防護攪拌機上的葉片的替代方案:很快便找到與安全門系統PSENmlock的合適解決方案—將安全防護鎖定與安全聯鎖結合在一個裝置中。
即使大門變形下垂,此安全門系統上彈性安裝的機械致動器仍可確保高容錯補償。此外,為能確保安全的安全門系統的關閉容錯,較機械系統又提高10 mm。因此,現在即使過早開啟維修和清潔葉片,也不會再有因攪拌機運轉過度而造成的傷害風險。臥式混合機及時送到客戶手中。

此客戶解決方案的優點:

  • PSENmlock也具有足夠的靈活性,可整合到一些特殊安裝位置上—使其適用於特殊用途的機械
  • 該應用需要堅固耐用的解決方案:PSENmlock備受肯定,由於其在機械上堅固耐用且外殼堅實,因此使用壽命很長
  • 並兼具安全等級高達PL e / SIL 3的安全防護鎖、安全聯鎖

基於合作夥伴關係以目標為中心的行動–從任務的定義、PSENmlock的交貨直到最終實作,包括搭配強化鎖定機制的組裝!我們從Pilz獲得的支援堪稱典範!

Herbst Maschinentechnik GmbH專案經理Stephan Schöning

關於Herbst

Herbst Maschinentechnik GmbH

Herbst Maschinentechnik GmbH在攪拌與混合技術、自訂與專用機械設備、製程受控機械設備、工廠建造、裝卸技術及鈑金加工領域提供機械設備和解決方案。
Herbst擁有30名員工,可按照客戶的規格製造系統,並提供測試設施進行試用。

我們的產品使用在此應用中:

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?