Wächter Packautomatik 開發和構建客製化包裝解決方案。其中之一就是功能強大的立體折盒機 Tablomat LE,每分鐘可高效生產多達 30 個紙盒。Pilz 的電子感測安全門感測器 PSENslock 和安全控制器 PNOZmulti 2 已使操作概念更加靈活,並可輕鬆實行格式的快速變更。靈活性和效率是包裝產業不可或缺的要素,特別是在生產線末端程序中。
採用 PSENslock 和 PNOZmulti 2 進行巧妙折疊
更靈活的控制和操作!
因此,開發立體折盒機 Tablomat LE 時,納入全新可持續發展的自動化與安全概念。即時要求將感測器的診斷資料提供給機器控制器,以便工廠操作人員能夠保持全面總覽機器狀態。機器上有四個安全門,每個安全門都使用非接觸式安全門系統 PSENslock。可進行安全位置監控和程序防護。安全控制器 PNOZmulti 2 可監控安全門及所安裝的 E-STOP 按鈕,並保證與 PLC 透過現場總線 Fieldbus 模組交換診斷資料。採用此高效解決方案,可輕鬆實行格式的快速變更以及感測器與致動器技術的快速簡單調適。
與 Pilz 一起,我們在 Tablomat LE 上實現了所有既定目標:立體折盒機清楚有效率的配線令人印象深刻,並可能在最短時間內重新設定進行新任務。工廠在運作上幾乎無故障,操作人員隨時都可以全面總覽目前的機器狀態。
解決方案的優勢及益處:
- 更有效的診斷可減少機器停工時間:工廠操作人員可隨時全面總覽機器狀態
- 基於需求,透明的自動化概念可提高安全性
- 透過更大的靈活性提高工廠設備效率:機器能在最短時間內重新設定進行新任務
關於 Wächter
43 年來,Wächter 在包裝技術領域主要規劃、設計和建造專用機械設備,擁有約 200 名員工。性能範圍也包括現有機器的轉換以及舊機器的改造。Wächter 已在全球食品、飲料及地板材料產業中聞名。
所應用的產品:
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?