鐵路技術專家 Schweizer Electronic AG 提供創新的解決方案,能有效防護施工場地、平交道和火車頭的無線電遙控系統。在 Bombardier 貨運列車火車頭的遙控系統中,用作接收器與火車頭控制系統間介面的 PSS 4000-R(ail) 自動化系統負責檢查訊號的可行性和一致性,並確保符合 SIL3 要求的安全性。
透過自動化系統 PSS 4000 安全移動火車頭
PSS 4000 軌道系統解決了複雜的安全及控制工作問題
Bombardier 主幹線火車頭配備 Schweizer Electronic 無線電遙控系統 LocControl100,可在無駕駛員的情況下分離或建構貨運列車。轉轍員可使用手持端子從最遠距離 1,000 公尺處向前和向後移動火車頭、煞車及加速。其中 Schweizer Electronic 負責控制系統、編程、驗證和說明文件,並運用電子和控制技術術語解說可實現的最佳附加效能及安全特性。
自動化系統 PSS 4000-R 可控制及監視安全相關訊號。例如,若火車頭超過指定行進速度,則系統會啟動自動列車停止。軌道模組可耐受通常出現在鐵路環境中的電磁干擾、極端溫度和機械負荷。
主要優勢:
- SIL3 認證的遙控
- 適用於廣泛的鐵路技術應用
- 能解決複雜的安全與控制任務
- 使自動化鐵路營運更加靈活高效
- 符合 CENELEC 認證
- 經 TÜV 測試具有成本效益,可作為標準使用
「我們一直在尋找功能強大、安全且易用的解決方案,以便能夠有效且符合成本效益的方式滿足 Bombardier 的多樣需求。我們發現自動化系統 PSS 4000-R 就是我們理想中的解決方案!」
關於 Schweizer Electronic
Schweizer Electronic 總部位於瑞士賴登。多年來憑藉其競爭力和專業知識,無論是在歐洲還是更遠的地方都因軌道而聞名。該公司擁有 150 名員工,並著重創新解決方案,以確保施工場地、平交道與貨運列車的無線電遙控系統安全。
我們的產品系列:
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]