在傢俱上看到明顯膠黏接合痕跡將很快成為歷史:HOMAG 開發的 LaserTec 程序可焊接邊緣與面板材料,而不會留下明顯的接合痕跡。
對於傢俱業使用機器的邊緣處理方面,HOMAG 仰賴高功率雷射 - 因此也採用 Pilz 可自由配置的安全系統 PNOZmulti。所以 HOMAG 可避免機器操作員工作場所的潛在危險。
在傢俱上看到明顯膠黏接合痕跡將很快成為歷史:HOMAG 開發的 LaserTec 程序可焊接邊緣與面板材料,而不會留下明顯的接合痕跡。
對於傢俱業使用機器的邊緣處理方面,HOMAG 仰賴高功率雷射 - 因此也採用 Pilz 可自由配置的安全系統 PNOZmulti。所以 HOMAG 可避免機器操作員工作場所的潛在危險。
HOMAG 封邊機 KAL 370 profiLine 採用二極體雷射處理各種不同的邊緣。配備 2.5 kW 至約 4 kW 效能的高功率雷射本身擁有極高的危險性:不慎接觸皮膚或眼睛都會造成嚴重的傷害甚至死亡。
因此 Pilz 的 PNOZmulti 可提供 KAL 370 整合的安全管理:刻意或意外開啟防護罩時, Pilz 電磁程序監控系統的安全閘門 PSENslock 會立即觸發緊急安全關閉雷射。除了緊急停止按鈕外,PNOZmulti 也監控雷射和現場工件的開始位置是否正確。同時,安全系統會監控雷射的電流,以及安裝的噴嘴是否冒煙與起火。
採用雷射技術方法,HOMAG 在邊緣處理方面達成最高標準。此程序的優勢足以說服客戶。
「配備高達 4 kW 效能的高效雷射危險性極高。在 Pilz 的 PNOZmulti 和製程防護裝置 PSENslock 加入後,工廠操作員便不需要擔心自身安危。」
關於 Homag
總部位於紹普夫洛的 HOMAG Group AG 全球有超過 6,000 名員工。該公司生產用於製作傢俱、鑲木地板和超耐磨地板、窗戶、門與樓梯的設備及機器。用於手工藝的單一機器,以及工業用途的連網生產線都在產品範圍內。在生產傢俱方面,HOMAG 依靠最新式的製程,使客戶生產最高品質的傢俱。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]