Xactools 的專業項目為進料技術、疊棧及量測技術的自動化特殊解決方案。透過Pilz 的通用伺服放大器 PMCtendo DD5 及 Profinet 連線後,企業即能快速、精準且輕易的控制所有馬達。
Xactools 為汽車供應商開發出一個擁有 16 個測試站和 21 個驅動垂直與線性軸的圓桌測試單元。在從前,各製造商的伺服驅動器皆用於相同規格等級的工廠。
Xactools 的專業項目為進料技術、疊棧及量測技術的自動化特殊解決方案。透過Pilz 的通用伺服放大器 PMCtendo DD5 及 Profinet 連線後,企業即能快速、精準且輕易的控制所有馬達。
Xactools 為汽車供應商開發出一個擁有 16 個測試站和 21 個驅動垂直與線性軸的圓桌測試單元。在從前,各製造商的伺服驅動器皆用於相同規格等級的工廠。
在轉換為含 TCP/IP 的工業乙太網路標準 Profinet 後,Xactools 選擇採用 Pilz 的 PMCtendo DD5。由於配備全新伺服放大器,因此可驅動幾乎任何製造商的伺服、非同步及線性馬達、直接旋轉驅動器和伺服線性致動器。伺服控制器的內部編程選項能讓 PMCtendo DD5 特別快速的接近目標位置。所需位置可以直接以 SI 單位 (mm、m 等)輸入。Pilz 的 PMCtendo DD5 提升了設備產能,縮減客戶的停機時間及庫存與營運成本。
「對我們來說,Pilz 的伺服放大器 PMCtendo DD5 是唯一選擇:我們只須處理單一類型的控制器、設定及試運轉,可大幅縮減時間和金錢。這樣我們的客戶才能從經濟、可靠且人性化的設備中獲益。」
關於 Xactools
來自內卡河畔勞芬的中型施瓦本企業 Xactools 過去以在進料、疊棧和量測技術的自動化特殊解決方案而聞名。現在 Xactools 也向其他產業提出了高自動化工業的要求。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]