網頁式圖像顯示HMI軟體PASvisu

網頁式HMI軟體 – 您的自動化作業盡收眼底!

網頁式圖像顯示HMI軟體PASvisu

採用 PASvisu,您即享有自動化專案的簡單最佳配置和圖像顯示。在當地和透過遠端存取,輕鬆全方位總覽您的工廠!PASvisu透過最多樣化的樣式表,以亮眼方式呈現自動化專案。

憑藉 PASvisu,您可以將單一專案中的多種來源的資料圖像顯示。可為資料通訊提供最大資訊安全。大多數的控制器皆可透過 PASvisu 可用的多樣化連接選項圖像顯示。Pilz 的控制器或自動化系統,如 PNOZmulti 或 PSS 4000,透過直接連接與圖像顯示軟體更換資料。您也可以選擇在一個圖像顯示專案中一起顯示所有資料 – 包含診斷選項。

適用於所有解決方案的圖像顯示軟體

網頁式圖像顯示HMI軟體PASvisu

網頁式圖像顯示軟體 PASvisu 的使用非常靈活,您可以相當簡單就將軟體併入您現有的自動化基礎架構中。PASvisu 支援 Modbus TCP 通訊協定或透過 OPC UA 伺服器的連接。因此,可與大多數的標準控制系統一起使用。程序資料可簡單更換。來自不同控制器的資料可顯示在同一圖像顯示專案中。此外,資料顯示可以透過大部分終端裝置(如已整合在機器、外部電腦或平板電腦內的 HMI)。您可以為工廠或機器提供最佳圖像顯示,而不必更換現有元件和系統。因此,網頁式圖像顯示軟體 PASvisu 是成本最佳化的解決方案!

立即下載目前版本的 PASvisu!

PASvisu:配置工具 PASvisu Builder 和 PASvisu Runtime

網頁式圖像顯示軟體 PASvisu 包含 PASvisu Builder 和 PASvisu Runtime。PASvisu Builder 是基於 HTML5 的工具,可用於簡單有效率的專案創建。PASvisu Runtime 可作為PC版本於獨立裝置使用,也可以作為PMI 版本用於配備 Pilz HMI 面板的圖像顯示專案。

 

PASvisu 現在具有來自多個資料源的圖像顯示

適用於所有解決方案:您的圖像顯示專案的簡單實作

PASvisu包含設定工具PASvisu Builder及PASvisu Runtime
  • 可與大多數標準控制器一起使用、處理及更換程序資料:PASvisu 支援 Modbus TCP 通訊協定以及透過 OPC/UA 伺服器的連接
  • 快速連接到其中 Modbus TCP 整合為通訊協定的所有工業元件
  • 可透過最多樣化的終端裝置(如已整合在機器、外部電腦、平板電腦等內的 HMI)顯示資料
  • PNOZmulti 或 PSS 4000 專案之間的直接連結可實現更加快速資料傳輸 – 減少工程設計時間,因為無需手動輸入和指定變數
  • 使用圖塊進行圖像顯示 – 預先定義的 GUI 元件已包含所有相關屬性(如首碼、尾碼及錯誤狀態)
  • 透過工具內的自動篩選連接程序變數(無需手動創建變數)
  • 真正的主從架構功能 – 可從現場操作分開進行遠端維護

便利且直覺式:PASvisu為您帶來的優勢

  • 專案完成速度更快:從工程設計、運行到維修
  • 可以設置其他語言,包含匯出與匯入功能
  • 資料記錄變數並以 CSV 檔案匯出
  • 進階趨勢圖塊:顯示記錄趨勢、按運行時間進行目標篩選,並新增動態趨勢線
  • 整合式配方管理:透過儲存變數數值輕鬆定義您的自有配方,並將其新增至現有資料集。透過運行時間將您的資料集上傳至控制器。

資料通訊和身分驗證的資訊安全

資料通訊和身分驗證的資訊安全

PASvisu 以安全的主從架構連接操作。因此,來自 PASvisu 伺服器的資料可安全複製到現場工廠圖像顯示中。這可藉由 PASvisu 用戶端、PASvisu Builder 及 PASvisu 伺服器之間的完全加密資料流量保證。

網頁式圖像顯示軟體也提供使用者身分驗證。只有授權使用者才能登入 PASvisu 伺服器。

適合軟體的圖像顯示面板

PASvisu 非常靈活,因此可能透過多種終端裝置顯示資料 – 從預先安裝在機器中的人機介面,到外部電腦和行動裝置,例如智慧型手機或平板電腦。PASvisu 也非常適合與 Pilz 人機介面 PMIvisu 結合。人機介面配備高效能處理器,且圖像顯示軟體 PASvisu 預先安裝並授權用於易於使用的應用。電容式顯示器提供兩個版本,每個版本提供兩種尺寸。

PMIvisu v8 – 具有圖像顯示軟體的 HMI 面板
採用 PMIvisu v807 和 v812,您即擁有尺寸為 4.3 吋和 7 吋的高效能圖像顯示面板。搭配小型控制器 PNOZmulti自動化系統 PSS 4000 使用 PMIvisu 面板,並享有對您的工廠與機械的專業圖像顯示!

診斷與圖像顯示面板 PMIvisu v7e
選擇 PMIvisu v704e 和 v707e 作為成本最佳化的診斷與圖像顯示面板,尺寸為 7 吋或 12.1 吋。採用 PMIvisu v7e,您可以透過直接連線查看及診斷小型控制器 PNOZmulti 所有功能。

 

PASvisu 專為圖像顯示面板 PMI v7e 量身打造

連接到自動化系統PSS 4000

網頁式圖像顯示軟體PASvisu可以完美搭配Pilz的自動化系統PSS 4000。因此,控制軟體PAS4000可輕鬆連結至圖像顯示軟體PASvisu。讓機器週期的每個階段,控制器與圖像顯示皆可相互配合。

連接到自動化系統PSS 4000

將可程式小型安全控制器 PNOZmulti 連接至圖像顯示軟體 PASvisu

現在,你可以將可程式小型安全控制器 PNOZmulti 直接連結至圖像顯示軟體 PASvisu。藉此您將獲得本軟體的完整功能,包含診斷選項。藉由快速重新啟動來縮短停機時間!

輕鬆連接PNOZmulti與PASvisu

PASvisu下載

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位